3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING T1 Industrial
  7. 33 28 271 6002 150

SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m

物料编号: 33 28 271 6002 150


新
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电缆组装

SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m

物料编号: 33 28 271 6002 150

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 阻燃, 防油, 无卤素

产品详情


电缆类别
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
显示详细信息
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
显示详细信息
连接器2
HARTING M12 T1 Industrial straight
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING M12 T1 Industrial 弯式
一体成型
连接器2 HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
系列 HARTING T1 Industrial
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
防油
无卤素
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 24/7
针数 2
额定电压 ‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 4 A
接触电阻 ≤ 20 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
测试电压U r.m.s. 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
认证 CE
UKCA
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 655 g
原产国 德国
eCl@ss 27060307 总线电缆