产品类别
工具
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工具
  3. 产品
  4. 切割/绝缘层剥皮
  5. 用于面板安装的冲切工具

用于面板安装的冲切工具

过滤器

产品 23

Relevance
Han 6B Punch Unit

冲孔装置 | Han 6B Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0902

用于液压冲器

Han 3A Punch Unit

冲孔装置 | Han 3A Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0907

用于液压冲器

Han 16B Punch Unit

冲孔装置 | Han 16B Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0904

用于液压冲器

Han 24B Punch Unit

冲孔装置 | Han 24B Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0905

用于液压冲器

Han 10B Punch Unit

冲孔装置 | Han 10B Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0903

用于液压冲器

Hand Hydraulic Punch Driver

液压手动冲压机 | Hand Hydraulic Punch Driver

物料编号: 09 99 000 0901

用于产生连接器面板切口, 冲压压力: 60 kN

Punching unit f. Han-Eco 16B

冲孔装置 | Punching unit f. Han-Eco 16B

物料编号: 09 99 000 0918

用于液压冲器

Han 16A Punch Unit

冲孔装置 | Han 16A Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0909

用于液压冲器

Han 10A Punch Unit

冲孔装置 | Han 10A Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0908

用于液压冲器

Han 3HPR Punch Unit

冲孔装置 | Han 3HPR Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0906

用于液压冲器

Punching unit f. Han-Eco 24B

冲孔装置 | Punching unit f. Han-Eco 24B

物料编号: 09 99 000 0919

用于液压冲器

Battery Hydraulic Punch Driver

电池液压冲压机 | Battery Hydraulic Punch Driver

物料编号: 09 99 000 0900

用于产生连接器面板切口, 冲压压力: 60 kN

Punching unit f. Han-Eco 6B

冲孔装置 | Punching unit f. Han-Eco 6B

物料编号: 09 99 000 0916

用于液压冲器

Han-Compact Punch Unit

冲孔装置 | Han-Compact Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0911

用于液压冲器

Han 1A Punching Unit

冲孔装置 | Han 1A Punching Unit

物料编号: 09 99 000 0976

用于液压冲器

Han Yellock 10 Punch Unit

冲孔装置 | Han Yellock 10 Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0910

用于液压冲器

Han Mod Compact Punch Unit

冲孔装置 | Han Mod Compact Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0912

用于液压冲器

Punching unit f. Han-Eco 10B

冲孔装置 | Punching unit f. Han-Eco 10B

物料编号: 09 99 000 0917

用于液压冲器

Han-Eco 16A Punch Unit

冲孔装置 | Han-Eco 16A Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0915

用于液压冲器

Han-Eco 10A Punch Unit

冲孔装置 | Han-Eco 10A Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0914

用于液压冲器

20 (of23)