产品类别
工具
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 电动压接工具

电动压接工具

过滤器

产品 7

Relevance
Hand hydraulic crimping tool 60 kN

手动液压压接工具 | Hand hydraulic crimping tool 60 kN

物料编号: 09 99 000 0851

压力60 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 9 mm导体截面积: 10 ... 70 mm²

Battery hydraulic crimping tool 60 kN

电池液压工具 | Battery hydraulic crimping tool 60 kN

物料编号: 09 99 000 0850

压力60 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 9 mm导体截面积: 10 ... 70 mm²

Battery Crimping Tool Set

电池压接工具套装 | Battery Crimping Tool Set

物料编号: 09 99 000 0990

Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0.5 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm²导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

Battery hydraulic crimping tool 120kN

电池液压工具 | Battery hydraulic crimping tool 120kN

物料编号: 09 99 000 0860

压力120 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm导体截面积: 10 ... 240 mm²

Hand hydraulic crimping tool 120kN

手动液压压接工具 | Hand hydraulic crimping tool 120kN

物料编号: 09 99 000 0861

压力120 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm导体截面积: 10 ... 240 mm²

Pneum. crimping tool x501

HARTING气动压接工具 | Pneum. crimping tool x501

物料编号: 09 99 000 0664

用于车削公针和母针, 符合MIL 22 520/2-01的4锯齿压接导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²

新 Double-Indent Pneumatic Crimping Tool

HARTING气动压接工具 | Double-Indent Pneumatic Crimping Tool

物料编号: 09 99 000 1010

Han D®: 0.14 ... 2.5 mm², Han E®: 0.14 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 10 mm², D-Sub, Han® ORV3 power: 4 ... 10 mm²

7 (of7)