产品类别
工具
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 手动压接工具

手动压接工具

过滤器

产品 62

Relevance
HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E

维护压线工具 | HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E

物料编号: 09 99 000 0021

Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0.5 ... 2.5 mm², Han-Yellock®: 0.5 ... 2.5 mm²导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

TOOL CRIMPING HARTING

手动压接工具 | TOOL CRIMPING HARTING

物料编号: 09 99 000 0110

Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0.5 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm²导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2

手动压接工具 | Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2

物料编号: 09 99 000 0377

Han® C: 4 ... 10 mm²导体截面积: 4 ... 10 mm²

HARTING four-indent crimp tool

压接工具 | HARTING four-indent crimp tool

物料编号: 09 99 000 0888

Han D®:.14 ... 2.5 mm²(范围 .14 ... .37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6107/6207 和 09 15 000 6127/6227), Han E®: 0.14 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0.14 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm²

DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.

手动压接工具 | DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.

物料编号: 09 99 000 0501

用于车削公针和母针, 符合MIL 22 520/2-01的4锯齿压接导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²

DSUB HAND TOOLS

手动压接工具 | DSUB HAND TOOLS

物料编号: 09 99 000 0175

用于但冲压 D-Sub 插针导体截面积: 0.09 ... 0.56 mm²

Crimptool Opening

手动压接工具 | Crimptool Opening

物料编号: 09 99 000 0647

用于压接桶和压接法兰

CRIMP CONTACT

手动压接工具 | CRIMP CONTACT

物料编号: 09 99 000 0596

DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT

手动压接工具 | DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT

物料编号: 09 99 000 0509

用于电源针导体截面积: 0.5 ... 6 mm²

DSUB HAND TOOLS

手动压接工具 | DSUB HAND TOOLS

物料编号: 09 99 000 0169

用于500卷带装标准插针导体截面积: 0.09 ... 0.56 mm²

Ferrule Crimp tool 10mm2

手动压接工具 | Ferrule Crimp tool 10mm2

物料编号: 09 99 000 0374

用于线端套筒导体截面积: 10 mm²

Crimping tool f. POF

压接工具 | Crimping tool f. POF

物料编号: 20 99 000 1035

用于以下1mm塑料光纤连接, Han D®、Han E®、DIN 41626、套筒、F-SMA、-ST

DIN-Tool Crimptool Coax M

手动压接工具 | DIN-Tool Crimptool Coax M

物料编号: 09 99 000 0194

包含压接模具, 用于同轴插针, 按照DIN 41 626

D SUB HD CRIMP TOOL FOR 500 PCS REEL

手动压接工具 | D SUB HD CRIMP TOOL FOR 500 PCS REEL

物料编号: 09 99 000 0597

用于D-Sub高密度插针的500卷装针

CRIMPING TOOL FOR POF

手动压接工具 | CRIMPING TOOL FOR POF

物料编号: 20 99 000 1033

用于 FO 连接器(塑料纤维), SC, F-SMA F-ST

D-Sub DIE OUTER COAX CONTACT

压接模具 | D-Sub DIE OUTER COAX CONTACT

物料编号: 09 99 000 0508

适用于D-Sub

Crimping Tool Han HsB 1.5/2.5/4 mm²

手动压接工具 | Crimping Tool Han HsB 1.5/2.5/4 mm²

物料编号: 09 99 000 0986

Han® HsB: 1.5 ... 4 mm²导体截面积: 1.5 ... 4 mm²

CRIMPING TOOL FOR GLASS FIBRE

手动压接工具 | CRIMPING TOOL FOR GLASS FIBRE

物料编号: 20 99 000 1031

用于 FO 连接器(玻璃纤维), SC, F-SMA F-ST

DSUB HAND CRIMP TOOL OUTER COAX CONT.

手动压接工具 | DSUB HAND CRIMP TOOL OUTER COAX CONT.

物料编号: 09 99 000 0503

用于同轴插针, 按照DIN 41 626, 用于外套管

新 Hand crimping tool UIC 558

手动压接工具 | Hand crimping tool UIC 558

物料编号: 09 99 000 0967

HARTING UIC 558:0.75 ... 1 mm²导体截面积: 0.75 ... 1 mm²

20 (of62)