产品类别
公制圆形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器

PCB 连接器

M5
M5
6
M8
M8
30
M12
M12
206

过滤器

产品 269

Relevance
M12 panel feed through/PCB angled D-code

PCB适配器 | M12 panel feed through/PCB angled D-code

物料编号: 21 03 381 4410

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.

PCB适配器 | M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.

物料编号: 21 03 381 2418

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

PCB适配器 | M12 panel feed through PCB angled D-kod.

物料编号: 21 03 381 4412

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

PCB适配器 | M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

物料编号: 21 03 381 6410

直式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码聚酰胺 (PA)

M12 CAT5 receptacle straight

PCB适配器 | M12 CAT5 receptacle straight

物料编号: 21 03 381 2807

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌0.5 A插针: 8铜合金镍表面镀金 界面端编码: X编码液晶聚合物 (LCP)

M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD

PCB适配器 | M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-M-ANG-SHLD

物料编号: 21 03 321 3501

弯式, 面板内部安装 波峰焊接接线方式额定电流: ‌4 A插针: 5铜合金镍表面镀金 界面端编码: A编码聚酰胺 (PA)

M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

PCB适配器 | M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

物料编号: 21 03 381 4440

弯式, 面板内部安装 波峰焊接接线方式额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码聚酰胺 (PA)

M12 CAT6a receptacle straight front

PCB适配器 | M12 CAT6a receptacle straight front

物料编号: 21 03 381 2802

直式, 包含底座, 面板外部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌0.5 A插针: 8铜合金镍表面镀金 界面端编码: X编码液晶聚合物 (LCP)

M12 CAT6a Bu gewinkelt VWM

PCB适配器 | M12 CAT6a Bu gewinkelt VWM

物料编号: 21 03 381 4802

弯式, 包含底座, 面板外部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌0.5 A插针: 8铜合金镍表面镀金 界面端编码: X编码液晶聚合物 (LCP)

M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.

PCB适配器 | M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.

物料编号: 21 03 321 2518

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 5铜合金镍表面镀金 界面端编码: A编码液晶聚合物 (LCP)

M12 CAT6a Bu gerade

PCB适配器 | M12 CAT6a Bu gerade

物料编号: 21 03 381 2806

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌0.5 A插针: 8铜合金镍表面镀金 界面端编码: X编码液晶聚合物 (LCP)

Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben

PCB适配器 | Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben

物料编号: 21 03 381 4411

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm

PCB连接器 | T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm

物料编号: 21 03 339 2201

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

M12 PCB female D-coded angled IP20

PCB适配器 | M12 PCB female D-coded angled IP20

物料编号: 21 03 381 4434

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

Gerätebuchse M12-A-kod.IP20

PCB适配器 | Gerätebuchse M12-A-kod.IP20

物料编号: 21 03 321 6510

直式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 5铜合金镍表面镀金 界面端编码: A编码聚酰胺 (PA)

M12 CAT6a Bu gewinkelt

PCB适配器 | M12 CAT6a Bu gewinkelt

物料编号: 21 03 381 4806

弯式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌0.5 A插针: 8铜合金镍表面镀金 界面端编码: X编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.

PCB适配器 | M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.

物料编号: 21 03 381 4432

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feed though/PCB angled D-coded

PCB适配器 | M12 panel feed though/PCB angled D-coded

物料编号: 21 03 381 4430

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM

PCB适配器 | M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM

物料编号: 21 03 381 4804

弯式, 包含底座, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌0.5 A插针: 8铜合金镍表面镀金 界面端编码: X编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

PCB适配器 | M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

物料编号: 21 03 381 6420

直式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码聚酰胺 (PA)

20 (of269)