2. 为半导体制造设备提供紧凑、可靠的连接解决方案

为半导体制造设备提供紧凑、可靠的连接解决方案


2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg

为什么对于半导体工具和设备设计人员来说,占地面积是一个如此重要的问题?


工厂成本高昂,因此最大限度地利用空间至关重要
新设备需要更高的功率密度、更多的数据和更强的连接性
每个设备可以有数百个电气连接

生产半导体芯片的工厂(Fabs)建造成本高昂,目前生产最先进芯片的工厂建造成本已超过 100 亿美元。而在工厂内部,洁净室的面积可达100,000平方米 或更大,可容纳数以千计的制造设备。

由于晶圆厂的建设和洁净室空间的运营成本都非常高,因此工厂业主和运营商在选择用于芯片制造的设备或工具时,会优先考虑正常运行时间、可靠性和空间利用率。  

尽管连接器在半导体设备中看似贡献甚微,但每台设备可能包含数百甚至数千个用于供电、数据传输和信号传输的电气连接点。
这些连接器通常用于弯曲半径有限、有特殊电磁兼容性要求,甚至有洁净室或真空兼容性等环境规格要求的电缆和电线。考虑到每台设备的连接器数量以及电气工程师面临的限制,在选择连接解决方案时,尺寸和设计灵活性成为至关重要的考量因素。  

解决方案:更小、更可靠的模块化连接器


模块化连接器可让电气工程师将电源、数据和信号连接整合到一个单元中。这种集成减少了连接器和电缆所需的空间,提供了极大的设计灵活性。同样地,选择能够满足与"传统"设计相同功率或数据需求的不同类型连接器,可显著节省空间,某些情况下还能提高可靠性并简化组装流程。

例如,一些客户用Han Q HD 代替了传统的 D-sub 连接器,这种连接器只有 42平方毫米,可安装21 个插针,适用于各种Han® 3A 系列连接器 外壳。

在设备内部的 PCB 层面,连接器间距正从2.54 毫米缩小到1.27 毫米。这种微型化通过在相同空间内实现更多连接和更多引脚数,解决了集成更多功能和提高数据传输速率的难题。浩亭 har-flex® 和har-flexicon® 等产品可帮助设计人员最大限度地利用 PCB 上的可用空间。 

了解 har-flex® 连接器如何最大限度地利用 PCB 空间

与原始设备制造商共同设计或共同创新有什么好处?


连接器实现高度定制化,电缆组件可完全按照客户的规格进行设计和制造。如果您在空间、功率密度、屏蔽 或任何环境问题上遇到困难,该连接器和电缆组件制造商通常都能提供满足您特定需求的定制解决方案。此外,该制造商在各行各业都有经验,因此他们可能在完全不同的行业遇到过类似的情况,并且已经有了解决方案或解决该问题的基础。

»

"易用性 "并不是产品目录中的技术指标。但是,我们在半导体行业的经验帮助我们理解了客户的问题,并开发出了一种更易于使用、占用空间更小的连接器。

Danielle Collins

高级行业经理

优化洁净室的连接


某大型设备制造商需要一款坚固耐用的连接器,技术人员可以戴着手套在洁净室中轻松插拔。他们使用的D-Sub连接器带来了真正的挑战,因为连接器的小螺丝极易掉落或遗失,而锁扣装置操作起来相当困难,尤其当连接器位于难以触及的位置时。  

为了解决这些问题,我们开发了带有 21 芯信号插件的 Han® Q HD 。Han® Q 不仅插拔方便,而且外形尺寸(仅 42 mm²)也比 D-sub 连接器小。 此外,它还具有 EMC 保护和 IP69K / UL 50 / 50E 4、4x 和 12 环境保护等级。

HAN Q - Features .png
har-flex Sigmatek

har-flex®

更小巧、更强大、更坚固。
发现
Device Connectivity PCB Terminal Blocks.psd

har-flexicon®

用电缆连接电路板。
探索
英雄:Han-Modular® - 模块化连接器的市场标准

Han-Modular

模块化连接器的市场标准
Han-Modular

Danielle Collins
全球高级行业经理
浩亭

Danielle 是本公司半导体和机械行业的专家,在工业业务流程和思想领导力方面拥有超过 25 年的经验。
[email protected]
+1 224-833-0262
在 LinkedIn 上与我联系