2. E-Mobility Technologies
  3. 电动建筑设备

电动建筑设备

移动式建筑机械可分为多个类别。它们既包括传统的轮式装载机和大型移动式起重机,也包括为各种应用而开发的高度专业化车辆。苛刻的环境条件和能源基础设施的匮乏影响了电动汽车概念的发展,其份额正在稳步增长。浩亭 为电源和信号应用提供坚固耐用的连接器,支持这一发展,并为工程机械行业的去碳化做出贡献。


电动建筑设备

建筑电气化:挑战、机遇和智能系统

更严格的排放标准、不断上涨的燃料价格和快速的技术发展,使工程机械电气化成为建筑业日益重要的发展趋势。

虽然缺乏能源基础设施和高环保要求是重型移动工程机械电气化的主要挑战,但在小型机械领域,电气化车辆的比例正在稳步上升。

更先进的技术也使机器内部的连接性不断提高。在强大传感器技术的支持下,各种系统对不同的机器元件进行监测和控制,从而提高效率。

关于该主题的更多信息


  • 电动汽车充电设备

  • E-Mobility Technologies

挖掘机

极端条件下的可靠性

用于车辆安全配电的坚固电缆组件
plug.svg

安全通信

强大而安全的信号和数据传输
电池

定制、模块化、可扩展

创新定制解决方案,实现最大灵活性

来自 浩亭 的电动建筑设备解决方案


基于多年的经验,HARTING 在这一领域提供了一系列强大的连接解决方案。这些产品包括各种高压电缆组件和功能强大的通信接口,以及各种充电解决方案。定制解决方案能够快速实现量身定制的概念,并保证客户的高度灵活性。

电动建筑设备

浩亭 为电动建筑设备提供的连接解决方案


工业以太网交换机

安全快捷的通信

我们广泛的网络元件组合具有差异大、电磁兼容性好的特点。
工业以太网交换机
英雄:适用于特定应用的连接器和电缆组件

稳健、快速、持久的连接

我们为客户量身定制的电缆组件可抵御灰尘和液体的恶劣环境、抗震并实现可靠快速的连接。
用于特定应用的连接器和电缆组件
Hero:矩形连接器

可靠的能源传输

Han® 矩形连接器是重型工业连接器的市场标准,可实现电力传动系统的模块化设计。
rectangular connectors
Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?请与我们联系!

您是否正在为电动建筑设备寻找高效的连接解决方案?请与我们联系!我们期待您的来信!


联系我们

其他顾客的评价


»

浩亭 提供标准化的高压连接器,非常适合我们车辆恶劣的工作条件。这些连接器经过精心设计,具有非常高的质量标准。

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Manager Engineering, AgXeed

Hero:精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展

精准农业促进可持续、高效和有韧性的农业发展


了解更多

想谈谈解决方案吗?


Christian Bohne

Christian Bohne

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

常见问题 - E-Mobility Technologies


电动建筑机械是由电动机代替传统内燃机提供动力的机械。这些设备包括电动挖掘机、轮式装载机、起重机和推土机。

其优点包括能源成本低、维护少(活动部件少)、噪音污染小、不直接排放二氧化碳,从而降低了运行成本,更加环保。

电池的使用寿命取决于各种因素,包括使用、维护和电池类型。如果保养得当,锂离子电池一般可使用 5 到 10 年。

充电时间因电池容量和充电基础设施而异。快速充电器可在 1-3 小时内为工程机械充电,而普通充电时间则为 6-8 小时。

电动建筑机械非常适合市内建筑工地和噪音及排放法规严格的工作环境。不过,它们可能不适合在没有电源的偏远地区或非常重型的应用中使用。

近年来,电动建筑机械的性能大幅提高。现代机型通常具有与柴油机相当的性能特点,因此适用于包括重型工作在内的多种应用。

电动建筑机械的初始成本通常高于柴油动力机械。不过,从长远来看,由于能源成本降低和维护费用减少,运行成本是可以抵消的。

电动建筑机械的法规和标准因地区而异。制造商必须确保其机器符合相关国家的安全法规和环保要求。

是的,电动工程机械通常可以在混合车队中使用。这有助于充分利用两种技术的优势,并根据客户的要求和应用可能性为其提供灵活性。

随着对更环保解决方案的需求增加,以及建筑公司寻求减少 二氧化碳 排放的方法,电动建筑机械市场预计将增长。促进电动交通的先进技术和政府激励措施也将发挥作用。