产品类别
矩形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器

矩形连接器

操作便捷、耐用、使用灵活、使用寿命长、理想的免工具装配性能 - 无论您对连接器有什么样的期待 – Han® 都不会让您失望。你将获益良多。


查看所有产品
启动配置器
Hero:矩形连接器

Han® 矩形连接器是工业连接器的市场标准,可实现机器和设施的模块化。Han® 矩形连接器专为恶劣环境设计,可确保可靠、可插拔的电源、信号和数据传输,满足最高要求。

除矩形重载标准设计外,Han® 系列还提供模块化、紧凑型和轻型连接器,为机械、运输、能源、汽车和设备连接领域提供广泛的解决方案。

相关快捷键


行业& 解决方案
用户故事
网络研讨会
新闻& 活动

矩形连接器的设计


Han-爆炸图
浩亭接线技术用户指南
浩亭接线技术用户指南
13.1 MB

一个完整的矩形连接器由以下单个部件组成:

电缆入口保护

  • 通用电缆紧固件

  • 配件种类繁多

上壳

  • 低或高结构,顶或边出线,1 或 2 个锁扣

公插芯配备

  • 螺栓接线或压接端子(单独购买针)或笼式弹片接线

母插芯配备

  • 螺栓接线或压接端子(单独购买针)或笼式弹片接线

底座

  • 底座(不封底):带或不带可热塑或金属外壳,1 或 2 个锁扣

  • 底座(封底):高或低结构,带或不带可热塑或金属外壳,1 或 2 个锁扣,1 或 2 个出线口

  • 上壳(线对线):适用于线对线连接的低或高结构

模块化连接器


矩形连接器是利用模块化连接器优势的完美基础,可将电源、信号、数据甚至压缩空气集成到一个独特的接口中。作为模块化工业连接器的发明者,浩亭 推出了模块化连接器的市场标准 - Han-Modular® 系列。

用户可以优化设计连接器,为机械设备供电。通过将用于不同传输介质的单个模块组合到标准尺寸的工业连接器外壳中,实现了这一目标。Han-Modular® 提供易于操作、高度灵活的解决方案,占地面积小,功能多样。

Han-Modular® 多米诺 模块于 2022 年推出,为优化工作提供了新的可能性,包括节省高达 50% 的空间和重量,从而减少二氧化碳排放量。

进一步了解模块化连接器

配置矩形连接器


您是否需要快速、可靠地为机器结构找到合适的接口,而无需考虑连接器的细节和各种组合选项?Han® 配置器可迅速为您提供与决策相关的所有必要信息和数据。直接从第一次配置开始!

优势概览

  • 配置指导--只需几步即可完成完整的连接器解决方案

  • 可从复杂的产品组合中简单汇编定制解决方案

  • 准备所有必要的设计数据和文件

  • 详细的 3D 实时可视化,可进行视觉检查

  • 降低复杂性并防止错误,确保安全并节省时间

  • 简单共享配置 ID,让协作更轻松

  • 访问个人账户中的所有配置

开始首次配置
Han-configurator配置器预告

行业& 解决方案


接头用于无人驾驶飞行器的微型工业连接器

用于无人机 (UAV) 的微型工业连接器

外形小巧,却拥有业界公认的高性能和高可靠性。值得信赖的欧洲技术领导者浩亭推出了首款用于商用无人机的工业连接器 Han® MPC。
索取免費產品樣本
模块化电池储能的安全插入式连接

模块化电池储能的安全插入式连接

HARTING 的新型连接器系列可实现安全无误的安装,并符合所有相关的 UL 标准。
索取免費產品樣本

机加工插针压接效率大幅提升

浩亭全新压接换模单元替代传统振动送料机,大幅提升车削精密插针的压接作业效率。
Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

新的免工具端接技术可将装配时间最多缩短 30%,并提高了现场的灵活性。
索取免費產品樣本
选择Hero连接器可提高能效

选择连接器可提高能效达 50%

通过最大限度地减少连接过程中的电能损耗,连接器可以提高用电效率(PUE)。
免费下载白皮书
简化故障排除,提高系统可用性

简化故障排除,提高系统可用性

IT 系统只有在发生故障时才会引起人们的注意。浩亭 解决方案有助于简化故障排除并减少停机时间。
了解更多
插拔连接器提高了风能投资的价值

插拔连接器提高了风能投资的价值

如果风力涡轮机制造商使用连接器,就可以降低投资成本(CAPEX)和运营成本(OPEX)。
免费索取白皮书
Hero_Han-Modular_Domino-Modules_mc20.psd

新一代模块化工业连接器

为优化开辟了新的可能性,包括节省多达 50% 的空间和重量,从而减少二氧化碳排放量。
索取免費產品樣本

用户故事


wipro_pari_robot_2.tif

一站式端到端工业自动化解决方案

Becoming a leading global supplier in the automation industry requires experience, best-in-class engineering and long-standing partnerships. That's what Wipro PARI stands for.
一站式端到端工业自动化解决方案
senvion_nacelle_panorama.tif

助力风能未来,降低总体拥有成本

开发高效、可靠和可持续风能解决方案的领先企业。
助力风能未来,降低总体拥有成本
content_fuji_electric_2_1600x900.tif

通过连接器实现标准化和设备微型化

联合开发的解决方案可节省空间和布线工作。这不仅缩短了设备的调试时间,还有利于环保。
立即观看视频
全球首个模块化电池交换系统

Swobbee:全球首个模块化电池交换系统

由 Han-Modular® 模块化连接器(模块化连接器的市场标准)提供支持的智能解决方案可为各种电池充电和更换带来便利。
立即观看视频

网络研讨会


英雄/预告网络研讨会-系列模块连接器 2026

2026 年 "模块化工业连接器 "系列网络研讨会

在本系列网络研讨会中,我们将讨论模块化工业连接器的核心原理、挑战和解决方案。
立即观看录像
“2025能源转型日”预告

2025 年浩亭能源转型日

去碳化和电气化塑造我们的未来。与我们一起探讨绿色世界所面临的挑战和解决方案。
现在观看
预告:网络研讨会:实现模块化、可扩展架构与高生产力的关键

模块化、可扩展架构与高生产力的关键

研讨会探讨了机器制造商的成功要素,包括模块化方法、有价值的接口和数字双胞胎的作用。
观看在线会议视频回放
Web-Seminar_Data-Center_2023_title_bel.jpg

数据中心标准化如何降低成本并加快产品上市速度

数据中心的 IT 基础设施必须随时可用,任何系统故障都必须迅速修复。
观看在线会议视频回放

新闻& 活动


Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg
2025年11月5日 产品

Han® S 450 Plus:用于储能系统的可靠且功能强大的连接器

现在可支持高达 500 A 的充电和放电强度,是高性能储能的理想选择,且不会过热。
阅读更多
Header-Pneumatic-Crimp-tool_v2.jpg
2025年3月31日 产品

浩亭气动压接工具为实现大批量插针压接奠定了坚实基础。

At Hannover Messe 2025, HARTING introduces a new pneumatic crimping tool (part no. 09 99 000 1010) for Han® contacts, handling 0.14 to 10 mm² and setting new industry standards.
阅读更多
sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 产品

Han-Modular® 多米诺 模块:在最紧凑的安装空间内实现防振摄像机连接和高速数据传输率

USB-C connectors are increasingly on the job in machines and systems for digital cameras and complex live streams of image data, as well as in monitoring. This format is compatible with virtually all current camera types and supports data transfer rates of up to 20 Gbit/s.
阅读更多
Han-Modular® 对接框可实现无可见接触的盲插接
2025年3月31日 产品

Han-Modular® 100A 受保护单模块:电池连接新选项

浩亭 已开发出 Han® 100A 单模块的触摸安全版本。
阅读更多
Han® 3A and 4A inserts available with rapid termination technique Push-in
2024年4月17日 产品

Rapid termination technique Push-in available for sizes Han® 3A and 4A

At the HANNOVER MESSE 2024 the Technology Group presents the new Push-In monoblocks for Han®3A and Han® 4A
阅读更多

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务