2. E-Mobility Technologies
  3. 材料处理机械

材料处理机械

无论是 AGV 还是电动叉车,电动物料搬运设备都必须在极短的时间内完成充电,以确保及时交付和车辆的高利用率。技术的不断进步带来了全新的应用理念,对能源基础设施的要求也越来越高。浩亭为物料搬运设备提供了一系列解决方案,同时也在推动智能充电系统领域的发展。


电动物料搬运机

自动驾驶汽车促进高效物流

AGV(智能搬运机器人)、小型制导运输系统、自动叉车或其他自动驾驶装置已不再是未来事物,而是许多公司的现实。

它们能够 

  • 全自动运输 

  • 及时交付组件 

  • 灵活、可扩展的内部物流货物流 

尽管制造业和内部物流业的货物流动正日益自动化,但在可预见的未来,传统的载人叉车仍将在货物运输和装卸方面发挥主导作用。电动叉车尤其如此,因为它们结合了高性能和低噪音、零排放的环保特性。

关于该主题的更多信息


  • 电动汽车充电设备

  • E-Mobility Technologies

叉车

极端条件下的可靠性

用于车辆安全能量分配的坚固高压电缆组件。
plug.svg

安全通信

强大而安全的信号和数据传输。
电池

定制、模块化、可扩展

创新的定制充电解决方案可实现最大的灵活性。

来自浩亭的物料搬运设备解决方案


电池技术的改进对电气连接技术和相关充电基础设施的要求越来越高。

凭借坚固耐用的电池连接器,浩亭 可将电池存储系统轻松集成到车辆中。标准化的充电接口和定制的充电解决方案有助于扩大内部充电基础设施,并由于充电时间短而显著延长车辆的运行时间。

电动物料搬运机

与丰田物料装卸公司合作开发的物料装卸设备快速充电解决方案屡获殊荣

通过与丰田物料装卸公司的密切合作,浩亭 为物料装卸设备开发了一种创新的充电解决方案,其技术性能和设计都令人印象深刻:所开发的充电连接器可在最短时间内对车辆进行安全、高效的充电,这对于内部物流来说是一个决定性的优势,因为在内部物流中,可用性和充电时间起着核心作用。

该解决方案荣获了享有盛誉的2024 年德国设计奖,证明了功能性、用户友好性和美观性的成功结合。

Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?请与我们联系!

您是否正在为您的车队寻找高效的充电解决方案?我们期待您的来信!


联系我们

浩亭物料搬运机械连接解决方案


电动汽车

快速安全充电

我们为交流和直流充电提供各种解决方案,并为车厂应用提供创新的充电概念
产品
Han® 目录

工业连接器 Han®

操作便捷、耐用、使用灵活、使用寿命长、 理想的免工具装配性能 - 无论您对连接器有什么样的期待…..
工业连接器 Han®
Teaser-Datencenter-Han-S-Energiespeicher.webp

电池连接器

只有通过储能模块,实现延时、按需利用,才能实现可再生能源的可持续利用。连接器和预测试电缆组件的使用加快了储能系统的安装速度。
电池连接器

想谈谈解决方案吗?


Christian Bohne

Christian Bohne

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

常见问题 - E-Mobility Technologies


什么是AGV智能搬运机器人?

智能搬运机器人是仓库和生产设施中用于移动和运输物料的车辆。它们使用电动机推进,因此比柴油或汽油驱动的车辆更安静、更环保。

什么是智能搬运机器人(AGV)?

AGV 是无人驾驶运输车辆,可自动执行物料搬运任务。它们利用传感器、磁铁或视觉标记进行导航,在生产或仓库环境中自主移动。

智能搬运机器人有哪些优势?

其优点包括:由于维护需求较少,运行成本较低;与化石燃料相比,能源成本较低;二氧化碳排放量减少;噪音较小,有助于改善工作环境。

AGV 应用于哪些领域?

AGV 经常用于仓库、生产线、汽车行业、食品和饮料行业以及物流领域。他们负责运输材料、为生产机器提供补给,并协助订单分拣。

智能搬运机器人电池的使用寿命有多长?

电池的寿命取决于各种因素,如运行条件、充电方法和维护。一般来说,锂电池的使用寿命约为 5 至 7 年,而铅酸电池的使用寿命可能较短。

智能搬运机器人充电需要多长时间?

充电时间因电池类型和充电器而异。快速充电器可在大约 1-2 小时内为一辆工业用卡车充电,而普通充电时间为 6-8 小时。

AGV 是否安全?

是的,AGV 通常配备各种安全功能,包括防止碰撞和紧急关闭的传感器。它们可确保在人际互动有限的生产环境中安全运行。

智能搬运机器人的成本是多少?

电动物料搬运机的成本会因车辆类型、容量、功能和设备的不同而有很大差异。基本价格从 15 000 欧元到 50 000 欧元不等,但特殊型号的价格可能更高。

能否将 AGV 整合到现有的基础设施中?

是的,AGV 可以集成到许多现有的基础设施中,但可能需要对布局和导航基础设施进行调整,以确保安全有效地运行。

智能搬运机器人和 AGV 的市场情况如何?

在自动化需求不断增长、仓储业务效率不断提高以及寻求更环保解决方案的推动下,该市场正在快速增长。预测显示,电动物料搬运机和 AGV 市场将继续吸引大量投资和技术创新。