2. 首批减少二氧化碳排放的连接器组件进入市场成熟期

首批减少二氧化碳排放的连接器组件进入市场成熟期

新型生物基塑料的使用首次实现了减少二氧化碳足迹的目标。


获取免费产品样品
首批减少二氧化碳排放的连接器组件进入市场成熟期

去碳化进程正在顺利进行,尤其是在欧盟。根据全电气化社会(AES)的要求,越来越多的日常生活领域正在电气化,各行各业也在合理地结合在一起。然而,部门耦合的协同作用和相关效率的提高只是实现气候中和的关键之一。制造公司必须严格审查其产品的组成部分。

助力风能未来,降低总体拥有成本

生物基塑料制成的连接器插芯获得 ISCC+ 认证


Han®工业连接器插件以前的生产工艺使用的是矿物原料。新型生物基塑料的使用首次实现了减少二氧化碳足迹的目标。这种新型生物聚合物是根据质量平衡原则,使用可再生而非纯化石原料生产的。它符合 I国际 S可持续性和 C碳中和 C认证(ISCC+),可减少多达 70% 的二氧化碳排放量(指经认证的生物环状聚碳酸酯)。

因此,使用 浩亭 GreenLine 对客户设备或机器/系统制造过程中的环境平衡具有积极影响。ISCC+ 认证 可对整个供应链中使用的材料进行全面追踪。因此,客户可以改善二氧化碳平衡。


ISCC+ 认证实现了对整个供应链所用材料的完全可追溯性

ISCC+ 认证实现了对整个供应链所用材料的完全可追溯性

Han-Greenline_section_teaser_icon_product-sample_v2.png

产品样本浩亭 GreenLine


您想从符合 ISCC+ 认证的二氧化碳减排和生物基连接器中获益吗?索取免费样品。

索取免費產品樣本

数字产品护照便于获取产品碳足迹(PCF)


2023 年浩亭推出的数字产品护照可让您轻松访问 P 产品 C 碳中和 F 产品护照(PCF)。产品护照可通过外壳或连接器插件上的二维码调用。它提供了所有相关的制造商信息、 A 资产 A 行政管理 S 资产管理壳 (AAS) 和常设委员会。新的 浩亭 GreenLine 产品也带有 ISCC+ 徽标。


优势概览


  • 高达71%二氧化碳减排,61%的可再生材料 (指经过认证的生物循环聚碳酸酯)。

  • 对整个供应链中使用的材料进行全面追踪 通过 ISCC+ 认证

  • 轻松访问 PCF 可扫描数字产品护照

浩亭的数字产品护照提供了所有相关的制造商信息

浩亭的数字产品护照提供了所有相关的制造商信息

产品样品申请


您想从符合 ISCC+ 认证的二氧化碳减排连接器中获益吗?索取免费样品。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。