2. 新闻
  3. 符合 UIC 558 标准的浩亭连接器:用于车间跳线的坚固接口
产品
2022年6月27日
3 分钟

符合 UIC 558 标准的浩亭连接器:用于车间跳线的坚固接口


浩亭 为铁路应用领域提供了两种符合 UIC 558 标准的接口(插入式接口可分别容纳 13 或 18 针),以及一种容纳 22 针的解决方案和一种用于车厢间跳线的 PE,从而扩展了其广泛的产品组合。新系列提供的接口可将远程控制和数据传输线路连接到机车牵引的旅客列车上。轨道车辆的生命线传输数据和信号,用于远程控制照明、操作车门开启系统以及传输声音信息和数字数据包。
Hero_HARTING-UIC-558.jpg

新型 IP69 解决方案通过 500 小时以上的盐雾测试


UIC 558 的一个重要要求是,接口必须在超过一定拉力时自动释放。如果两辆电气连接的车辆发生移动,这一安全功能可使接口两半无损分离。

HARTING UIC 558 连接器非常坚固耐用,其防护等级高达 IP69,并成功通过了符合 ASTM B117 标准的 500 小时盐雾测试。

HARTING-UIC558-Rundsteckverbinder.jpg

带隔板安装外壳的 HARTING UIC 558 圆形连接器

符合 UIC 558 标准意味着使用符合标准的接口的轨道车辆可持续装备,并可同时与不同车龄的车辆和车厢对接。UIC 558 连接器通过机械和视觉编码选项提供额外的安全性,可确保无故障运行。

HARTING UIC 558 系列还符合所有相关的铁路标准。其中包括 IEC 61373(2 类),代表对冲击和振动的充分保护。所使用的材料也符合 IEC 45545(等级:HL3/R23)的防火要求以及 UL-94 V-00 的低可燃性标准。

HARTING-UIC558-circular-connector-bulkhead-mounted-housing.jpg

HARTING UIC 558,隔板安装外壳处于关闭位置

Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

职位: 重载连接器产品负责人

  • 部门: 产品管理 重型连接器
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


ODVA将ix Industrial®指定为一种新的 Ethernet/IP接口
2026年9月25日 产品

ODVA将ix Industrial®指定为一种新的 Ethernet/IP接口

ODVA(开放式DeviceNet供应商协会)现已正式制定了适用于以太网/IP网络应用的紧凑型工业级ix Industrial® 连接面规范。
阅读更多
2000x1000_Han_HPR_VarioShell_mini_group.jpg
2026年9月17日 产品

“迷你”VarioShells 使车间跳线设计更加灵活

新增的 6、10 和 24 三种规格,为轨道应用提供了更大的设计灵活性、更便捷的维护性以及更优化的线缆布线方案。
阅读更多
Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度
2026年9月17日 产品

Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度

全新的 Han® 4 HPR 将久经铁路验证的坚固性与高达 70 A 的载流能力相结合,同时显著减少安装空间和重量。
阅读更多