2. 新闻
  3. Han® MPC 30 / 60:适用于移动应用的轻型高性能连接器
产品
2026年4月20日
3 分钟

Han® MPC 30 / 60:适用于移动应用的轻型高性能连接器


高性能 MPC 接口可在要求苛刻的无人机应用中实现可靠的数据和电力传输。
Han MPC 30

Han® 微型电源连接器 (MPC) 集重量轻、载流量大于一身。它是专门为无人驾驶飞行器、地面车辆、移动机器人和人形机器人开发的。共有两个版本:Han® MPC30 可处理高达 30 A/120 VDC 的电流,而Han® MPC60 可处理高达 60 A/120 VDC 的电流。

无人机系统的高速数据和电力传输

两种型号均可容纳最多四个镀金高速插针。这些设备可通过 DroneCAN 进行数据传输,DroneCAN 是无人机控制系统与外围设备之间广泛使用的通信协议。电池和电子调速器(ESC)之间的连接至关重要:Han®MPC 通过电动马达支持平稳无缝的运动。特别是 MPC30 的高脉冲电流(10 秒钟 180 A)和 MPC60 的高脉冲电流(10 秒钟约 350 A)使这一工业解决方案与众不同。

用于电力传输的压接插针 - MPC30:Han-Yellock®, 4 mm², MPC60:Han®C, 10 mm² - 已在机械工程、自动化和电力工程中得到反复验证。表面镀有金或银:这样导体和插针之间就形成了气密连接,即使在恶劣的条件下也能确保高度的电气可靠性和稳定的性能。

适用于关键任务无人机应用的标准化接口

由于要求越来越高,需求越来越大,无人机现已发展成为高度规范的关键任务平台,同时也服务于公共安全。浩亭的解决方案基于欧洲工业标准,并按照欧洲工业标准进行记录,能够满足这些要求。从中长期来看,制造商计划推出更多的 MPC 型号,以便为无人机的子应用提供全面的产品组合。

MPC 接口专为符合 IEC 61373(冲击和振动类别 1B)的恶劣环境而开发,并具有内部布线所需的 IP40 防护等级(IEC 61529)。被动锁定装置可实现快速、直观的连接,并确保最大程度的安全性。咔嗒一声确认啮合正确。外壳握持区的设计方便佩戴手套时操作。还可以安装应力消除器。

接头用于无人驾驶飞行器的微型工业连接器

用于无人机 (UAV) 的微型工业连接器

外形小巧,却拥有业界公认的高性能和高可靠性。浩亭推出了首款用于商用无人机的工业连接器 Han® MPC。


索取免費產品樣本

客户优势概览:


  • 通过值得信赖的欧洲工业连接器市场领导者提供的连接,保护关键基础设施,实现全球多元化销售和生产

  • 采用表面镀银和镀金的压接插针,可靠性高

  • 大电流传输(30 A / 60 A 型号)

  • 以最小的占地面积实现最高的性能(更高的载流量和脉冲电流)

  • 最多四个信号插针(DroneCAN)

  • 有充分依据的文件和规范

Han MPC 30_60

Han®MPC 30(上)、Han® MPC 60(下) - 公接头和母接头

Vitali_Philippi_freigestellt_quadratisch.png

Vitali Philippi

职位: 全球产品经理 - 轻型连接器

  • 部门: Global Product Management
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


ODVA将ix Industrial®指定为一种新的 Ethernet/IP接口
2026年9月25日 产品

ODVA将ix Industrial®指定为一种新的 Ethernet/IP接口

ODVA(开放式DeviceNet供应商协会)现已正式制定了适用于以太网/IP网络应用的紧凑型工业级ix Industrial® 连接面规范。
阅读更多
Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度
2026年9月17日 产品

Han® 4 号尺寸连接器:为交通运输技术提供更高的能量密度

全新的 Han® 4 HPR 将久经铁路验证的坚固性与高达 70 A 的载流能力相结合,同时显著减少安装空间和重量。
阅读更多
2000x1000_Han_HPR_VarioShell_mini_group.jpg
2026年9月17日 产品

“迷你”VarioShells 使车间跳线设计更加灵活

新增的 6、10 和 24 三种规格,为轨道应用提供了更大的设计灵活性、更便捷的维护性以及更优化的线缆布线方案。
阅读更多