2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 附件
  8. 09 14 000 8020

Han-Modular Flexbox fixing element

物料编号: 09 14 000 8020


Han-Modular Flexbox fixing element

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Modular Flexbox fixing elementHan-Modular Flexbox fixing element
固定

Han-Modular Flexbox fixing element

物料编号: 09 14 000 8020

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

固定 用于组合两个 Flexbox 和安装 Flexbox 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 附件
附件种类 固定
附件介绍 用于组合两个 Flexbox 和安装 Flexbox
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(附件) RAL 9005(乌黑)
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 3.066 g
原产国 中国
GTIN 5713140194748
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页