2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 附件
  8. 09 14 000 9986

Washer f. sliding frame (D=15mm)

物料编号: 09 14 000 9986


Washer f. sliding frame (D=15mm)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Washer f. sliding frame (D=15mm)Washer f. sliding frame (D=15mm)
浮动垫圈

Washer f. sliding frame (D=15mm)

物料编号: 09 14 000 9986

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

浮动垫圈

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 浮动垫圈
详细资料 使用 M4 固定螺钉可使滑动框浮动安装
浮动公差 3 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(附件) 压铸锌
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 79070000
包装尺寸 100
净重 3.869 g
原产国 中国
GTIN 5713140194618
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页