国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING T1 Industrial
  7. 33 28 020 2002 030

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m

物料编号: 33 28 020 2002 030


T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0mT1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m

物料编号: 33 28 020 2002 030

3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 无卤素, 防油, 阻燃 电缆长度: 3 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING T1 Industrial
一体成型
连接器2 HARTING T1 Industrial
一体成型
系列 HARTING T1 Industrial
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 无卤素
防油
阻燃
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 22/7
电缆长度 3 m
额定电压 60 V DC
额定电流 4 A
接触电阻 20 mΩ
屏蔽电阻 100 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数 1000
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
ECHA SCIP 编号 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 镍
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 130 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140246997
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600