2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. HARTING T1 Industrial
  7. 33 28 261 6002 003

SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

物料编号: 33 28 261 6002 003


新
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 电缆组装

SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 0.3m

物料编号: 33 28 261 6002 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 阻燃, 防油, 无卤素 电缆长度: 0.3 m

产品详情


电缆类别
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
显示详细信息
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
显示详细信息
连接器2
HARTING M12 T1 Industrial straight
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING M12 T1 Industrial 180°弯式
一体成型
连接器2 HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
系列 HARTING T1 Industrial
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
防油
无卤素
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 22/7
针数 2
电缆长度 0.3 m
额定电压 ‌ 60 V DC
额定电流 ‌ 4 A
接触电阻 ≤ 20 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
测试电压U r.m.s. 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
认证 CE
UKCA
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 57.5 g
原产国 德国
eCl@ss 27060307 总线电缆