5. 网络 系统布线
  6. HARTING T1 Industrial
  7. 33 28 282 8002 010

MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

物料编号: 33 28 282 8002 010


MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0mMPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
电缆组装

MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

物料编号: 33 28 282 8002 010

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 无卤素, 防油, 阻燃 电缆长度: 1 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING Mini PushPull T1 Industrial
一体成型
连接器2 HARTING Mini PushPull T1 Industrial
一体成型
系列 HARTING T1 Industrial
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 无卤素
防油
阻燃
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 22/7
针数 2
电缆长度 1 m
额定电压 60 V DC
额定电流 4 A
接触电阻 20 mΩ
屏蔽电阻 100 mΩ
极限温度 [-40] ... [+80 °C] 未移动
[-25] ... [+80 °C] 已移动
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP67
测试电压U r.m.s. 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140345454
eCl@ss 27060307 总线电缆
UNSPSC 24.0 26121600