2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Power® Energy 分线器
  7. Han-Power® T
  8. 97 00 000 1156

Han-Power T 3x Han 4A

物料编号: 97 00 000 1156


新
Han-Power T 3x Han 4A

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Power T 3x Han 4AHan-Power T 3x Han 4A
新 电源分线器

Han-Power T 3x Han 4A

物料编号: 97 00 000 1156

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电源分线器 带 3x Han® 4 A, 用于Han® 3 A底座,不封底固定 插针: 4 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

产品详情


类别 配电器
上壳/底座系列 Han-Power® T
原件 电源分线器
规格 带 3x Han® 4 A
用于Han® 3 A底座,不封底固定
针数 4
接地针 是
额定电流 ‌ 10 A
额定电压相-地 230 V
额定电圧相-相 400 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 0.01 g
原产国 德国
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303
上一页
下一页