2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 附件
  8. 09 14 000 9912

Han-MOD PE CONTACT EXTENSION

物料编号: 09 14 000 9912


Han-MOD PE CONTACT EXTENSION

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-MOD PE CONTACT EXTENSIONHan-MOD PE CONTACT EXTENSIONHan-MOD PE CONTACT EXTENSION
电缆套管

Han-MOD PE CONTACT EXTENSION

物料编号: 09 14 000 9912

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆套管 用于PE拓展 16 mm²

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 电缆套管
附件介绍 用于PE拓展
详细资料 仅适用于不封底安装底座和高结构上壳。
导体截面积 (mm²) 16 mm²
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
欧洲海关关税号 85369010
包装尺寸 10
净重 5.09 g
原产国 德国
GTIN 5713140018556
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页