3. Han-Power

Han-Power

用于构造串行电力电缆


09_12_008_4755_RGB01.tif

过滤器

产品 27

Relevance
Han Power S

电源分线器 | Han Power S

物料编号: 09 12 008 4801

带1个Han® Q 8/0, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线插针: 8导体截面积: 2.5 ... 4 mm²材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han Power S - 2 x Han Q 8/0

电源分线器 | Han Power S - 2 x Han Q 8/0

物料编号: 09 12 008 4802

带 2x Han® Q 8/0, 母插芯, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线插针: 6导体截面积: 2.5 ... 4 mm²材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm

电源分线器 | Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm

物料编号: 09 12 008 4804

带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线插针: 6导体截面积: 2.5 ... 4 mm²材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm

电源分线器 | Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm

物料编号: 09 12 008 4806

带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线插针: 6导体截面积: 4 ... 6 mm²材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han Power S - 2 x Han Q 4/2

电源分线器 | Han Power S - 2 x Han Q 4/2

物料编号: 09 12 008 4807

带 2x Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线插针: 6导体截面积: 4 ... 6 mm²材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han Power S 4 - 6 mm2 (12-10AWG)

电源分线器 | Han Power S 4 - 6 mm2 (12-10AWG)

物料编号: 09 12 008 4811

带1个Han® Q 8/0, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线插针: 8导体截面积: 4 ... 6 mm²材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han Power-T Multi Han Q4/2 tg

电源分线器 | Han Power-T Multi Han Q4/2 tg

物料编号: 61 88 203 0025 00

带 5x Han® Q 4/2, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定插针: 6材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han-Power T multi Han Q4/2

电源分线器 | Han-Power T multi Han Q4/2

物料编号: 61 12 203 0007 00

带 5x Han® Q 4/2, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定插针: 6材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65

Han-Power T Metall Han Q 4/2

电源分线器 | Han-Power T Metall Han Q 4/2

物料编号: 09 12 008 4720

带3个Han® Q 4/2, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定插针: 6材料 (上壳/底座): 压铸锌RAL 9005(乌黑)

Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled

电源分线器 | Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled

物料编号: 09 12 008 4750

带 3x Han® 3 A, 用于Han® 3 A底座,不封底固定插针: 3材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

Han-Power T 3 x Q2/0

电源分线器 | Han-Power T 3 x Q2/0

物料编号: 09 12 008 4752

带3个Han® Q 2/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定插针: 2材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

Han Power T Q7/0 overmoulded

电源分线器 | Han Power T Q7/0 overmoulded

物料编号: 09 12 008 4757

带 3x Han® Q 7/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定插针: 7材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

Han Power T Q2/0 Customer-specific

电源分线器 | Han Power T Q2/0 Customer-specific

物料编号: 09 12 008 4759

带3个Han® Q 2/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定插针: 2材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

Han Power T Modular Twin

电源分线器 | Han Power T Modular Twin

物料编号: 09 12 008 4760

带3个Han-Modular® Twin, 不封底安装底座插针: 7材料 (上壳/底座): 压铸锌RAL 7037(土灰)防护等级: IP65

Han PushPull Power T

电源分线器 | Han PushPull Power T

物料编号: 09 12 008 4770

带3个HARTING PushPull Power, 不封底安装底座插针: 4材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP65, IP67

Han-Power T 3A

电源分线器 | Han-Power T 3A

物料编号: 09 12 008 4755

带 3x Han® 3 A, 用于Han® 3 A底座,不封底固定插针: 3材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

Han-Power T with Han Q4/0

电源分线器 | Han-Power T with Han Q4/0

物料编号: 09 12 008 4756

带 3x Han® Q 4/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定插针: 4材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)RAL 9005(乌黑)防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918

新 Han Power T 1A 5+PE clip

电源分线器 | Han Power T 1A 5+PE clip

物料编号: 09 10 005 4751

带 3x Han® 1A插针: 5导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²防护等级: IP20

新 Han Power T 1A 5+PE lever

电源分线器 | Han Power T 1A 5+PE lever

物料编号: 09 10 005 4756

带 3x Han® 1A插针: 5导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²防护等级: IP20

新 Han Power T 1A 3+PE clip

电源分线器 | Han Power T 1A 3+PE clip

物料编号: 09 10 003 4751

带 3x Han® 1A插针: 3导体截面积: 0.14 ... 4 mm²防护等级: IP20

20 (of27)