M17
为了使连接技术中的材料使用和空间要求再次适合应用,浩亭在纽伦堡 SPS 展会上推出了尺寸为 M17 的圆形连接器。由于功率传输高达 7.5kW,而且现代驱动器的效率也有所提高,因此使用 M17 接口具有明显的节约潜力。通过信号、功率和 PE 的不同编码组合,几乎可以满足现代驱动装置的所有应用需求。
系列亮点
提供配置器:轻松创建适合您应用的个性化连接器
信号:8, 12 , 17 针
力量:3+PE、5+PE、6+PE、7+PE、5+3+PE
功率传输高达 7.5 千瓦
无需工具即可快速锁定
坚固的金属外壳提供电磁兼容保护
IP 66/67
过滤器
产品 81
Relevance
底座凸缘 | M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-21X21-2.7
物料编号: 21 17 200 4100
飞线底座 | M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-6.5-10
物料编号: 21 17 200 3200
电缆底座 | M17-CCH-BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
物料编号: 21 17 200 0200
底座凸缘 | M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75
物料编号: 21 17 200 4600
飞线底座 | M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13
物料编号: 21 17 200 3300
飞线底座 | M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
物料编号: 21 17 200 3100
飞线底座 | M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
物料编号: 21 17 200 1200
电缆底座 | M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm
物料编号: 21 17 100 0200
电缆底座 | M17-CCH-SCR-STR-SHLD-3.5-6.5mm
物料编号: 21 17 100 0100
电缆底座 | M17-CCH-BAY-STR-SHLD-10-13mm
物料编号: 21 17 200 0300
电缆底座 | M17-CCH-BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
物料编号: 21 17 200 0100
飞线底座 | M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
物料编号: 21 17 200 1100
电缆底座 | M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm
物料编号: 21 17 100 0300
飞线底座 | M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-10-13mm
物料编号: 21 17 200 1300
插芯 | M17-INS-SIG-CRT-8P-FE
物料编号: 21 17 502 0000
插芯 | M17-INS-SIG-CRT-8P-MA
物料编号: 21 17 501 0000
插芯 | M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-FE
物料编号: 21 17 526 0000
插芯 | M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
物料编号: 21 17 525 0000
插芯 | M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-MA
物料编号: 21 17 523 0000
插芯 | M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
物料编号: 21 17 524 0000
20 (of81)