直式和 90° 弯式插针可选。稳定的锁扣用于建立与公或母连接器条的安全连接。母连接器可选配应力消除装置。
SEK
如果需要长距离连接两个或多个印刷电路板,绝缘位移连接器(简称 IDC)是设备制造商的理想解决方案。当普通的夹层卡或母卡/子卡安排已不能满足需要时,IDC 可通过带状电缆提供可靠的连接。
系列亮点
用于带状电缆的 IDC 绝缘位移连接器
是连接两块或更多 PCB 板的理想选择,距离更远
经过数百万实际应用验证的技术
紧凑、经济、可靠的解决方案,适用于多种应用场合
传输数据和信号
使用绝缘位移连接实现气密接触并连接到电导体
自连接,易于组装
6 至 64 个插针,间距 2.54 mm
THT、THR 和压接技术 = 多样化 PCB 端接技术
过滤器
产品 833
Relevance
母连接器 | SEK mezz Fe 10P THT/THR 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 510 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 520 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 526 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2
物料编号: 09 19 510 6822
母连接器 | SEK mezz Fe 34P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 534 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 60P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 560 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 40P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 540 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 16P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 516 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 14P THT/THR 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 514 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 6P THT/THR 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 506 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 50P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 550 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 64P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 564 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 30P THT 2.9mm PL2
物料编号: 09 19 530 6824
母连接器 | SEK mezz Fe 26P Press-in 4.5mm PL2
物料编号: 09 19 526 6829
母连接器 | SEK mezz Fe 26P THT 4.5mm PL2
物料编号: 09 19 526 6822
母连接器 | SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2
物料编号: 09 19 520 6829
母连接器 | SEK mezz Fe 20P THT 4.5mm PL2
物料编号: 09 19 520 6822
母连接器 | SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
物料编号: 09 19 516 6829
母连接器 | SEK mezz Fe 16P THT 4.5mm PL2
物料编号: 09 19 516 6822
母连接器 | SEK mezz Fe 14P Press-in 4.5mm PL2
物料编号: 09 19 514 6829
20 (of833)
用于带状电缆的 IDC 绝缘位移连接器
浩亭 为带状电缆提供各种绝缘位移连接器系统,专为各行各业的电缆到板应用而设计。浩亭 可根据您的定制要求量身定制每个 IDC 连接器以及相应的电缆类型,从而简化您的安装和仓储。PCB 连接器有多种端接技术可供选择:焊接端接(手动、波峰焊或回流焊)和压接技术。不同类型有 6 至 64 个插针。电缆连接器既可用于设备内部,也可用于建立设备之间的连接。因此,IDC 连接器提供了适用于任何应用的多功能解决方案。
更多解决方案和资源
知识
工程数据& 服务
CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。
了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:
CAD 数据、数据表和类型表
具有多个属性的产品选择器
独立数据包
配置和定制
个人记录和降额
免费样品服务