2. 智能创新,助力可持续出行

智能创新,助力可持续出行

通过开发和推广创新型可持续交通解决方案,共同为低碳未来做出贡献。


Watch video now
铁路网络研讨会系列 2026
智能创新,助力可持续出行

阿尔斯通是全球铁路技术的领导者,而浩亭则是连接解决方案领域值得信赖的合作伙伴,双方正在共同打造可持续铁路交通的未来。两家公司共同致力于创新,通过提供最先进的解决方案,应对快速发展的运输行业所面临的挑战。从电池供电的列车到先进的连接系统,他们的合作凸显了可靠的合作伙伴关系在推动环保进步方面的重要性。通过将阿尔斯通在移动领域的专业技术与浩亭的模块化产品组合相结合,他们正在全球范围内为可持续发展和性能设定新的标准。

绿色环保的全球运输行业领导者


阿尔斯通 成立于 1929 年,现已成为全球最大的铁路技术公司之一。公司在 60 多个国家设有代表处,拥有来自 175 个国家的 80,000 多名员工。该公司将其在设计、创新和项目管理领域的专业知识集中在最急需交通解决方案的领域。

阿尔斯通(原名 Alsthom)这一名称是公司合并的结果,由原来的公司名称Alsacienne和Thomson 组成。

阿尔斯通 是高速列车、地铁等移动解决方案以及电池驱动区域列车等可持续解决方案的全球制造商。阿尔斯通 还提供信号、基础设施和维护服务解决方案。

阿尔斯通的愿景是通过开发人们乐于乘坐的创新型可持续交通解决方案,为低碳未来做出贡献。

alstom_factory.jpg

回放视频

alstom_factory.jpg
Alstom_FRA_worker_plug-in_connector.png
Alstom_FRA_connector_on_application_2.png
Alstom_FRA_worker_holding_Connectors.png
Alstom_FRA_connectors_on_application_1.png
Alstom_FRA_plug-in_connector.png
智能创新,助力可持续出行

为电动交通提供动力的电池连接器


像阿尔斯通 这样的全球领先企业在日常工作中面临的最大挑战之一,就是为其产品寻找最佳的连接解决方案,以满足客户的设计要求并加快产品上市速度。在竞争激烈、快速发展的铁路行业,要满足这些需求,不仅需要创新,还需要与同样致力于提高质量和效率的可靠供应商建立牢固的伙伴关系。

对于 Alstom 的工程师来说,使用 浩亭 的连接器意味着可以大大缩短产品上市时间,从而在保持高质量和高可靠性的同时更快地推出新产品。此外,方便的即插即用功能还能缩短安装时间。这有助于阿尔斯通 在紧迫的时间内完成任务,并保持其提供尖端铁路解决方案的声誉。

另一方面,在过去,阿尔斯通 和 浩亭 经常可以利用现有的产品系列共同开发解决方案,利用双方的专业知识克服特定的技术挑战。目前最重要的项目之一是在区域列车的车顶上连接电池,这对现代节能铁路系统的发展起着至关重要的作用。与浩亭公司的合作使得在这里开发创新解决方案成为可能,证明了两家公司之间紧密合作的价值。

Alstom_FRA_worker_plug-in_connector.png

共同打造铁路交通的未来


铁路行业对新产品的要求非常高,瞬息万变的条件不断向制造商提出挑战。浩亭广泛的模块化产品组合使阿尔斯通 能够开发创新解决方案并成功推向市场。通过提供灵活可靠的组件,浩亭支持阿尔斯通 满足客户的不同需求,并适应不断变化的行业需求。

全球向可持续技术(如电动交通和电池驱动列车)的转变在塑造铁路行业的未来方面发挥着越来越重要的作用。这些进步是推动创新和可持续发展的关键因素,也是全电气时代 (AES) 的关键因素。

阿尔斯通 20 多年来,阿尔斯通与 浩亭 一直是强有力的合作伙伴,浩亭 为满足阿尔斯通的要求开发了量身定制的连接解决方案。今后,双方的合作重点将是推进基于绿色能源的交通解决方案,推动生态友好型交通的发展,并为行业的可持续发展设立新的标准。他们共同致力于打造铁路技术的未来。

Alstom_FRA_connector_on_application_2.png

客户利益概览:


  • 手指保护触点确保大电流连接的安全安装

  • 通过用户友好型即插即用连接器实现高效安装,加快项目进度,提高 AES

  • 坚固耐用的高品质连接器可在恶劣环境中发挥最佳性能,在整个使用寿命期间均可承受轨道应用中的极端条件

  • 通过提供可靠的电池连接解决方案和减轻车辆重量的解决方案,提高能源效率,从而支持可持续发展的环保型铁路系统

  • 可扩展、适应性强的解决方案,可轻松集成不断发展的铁路技术和基础设施需求

  • 耐用的连接器可提供长期的可靠性,最大限度地减少更换或维修的需要,从而降低维护成本

»

我们与 浩亭 保持着非常良好的合作关系,经常可以在其现有产品系列的基础上共同开发解决方案。例如,用于连接新型区域列车车顶上的电池。

portrait_alstom_damien_cheauveau_900x900.jpg

Damien Chauveau

牵引电气架构高级专家

精选解决方案


Railway Overview

工业连接器& 铁路电缆

浩亭坚固且节省空间的连接器和电缆,使您能够为客运列车、货车及铁路运营系统增加更多功能。
工业连接器& 铁路电缆
铁路车辆间跨接电缆解决方案

车端跨接跳线解决方案

车厢间跨接电缆系统设计用于连接列车车厢。
了解更多
M12.webp

M12

最广泛使用的公制尺寸。