M12
M12 尺寸有多种编码方式,适用于所有工业生命线--电源、信号和数据。 借助M12配置器,您只需点击几下即可为您的应用创建定制化的线缆组件。这些产品可在 48 小时内发货。
系列亮点
信号(A、B 编码),2 - 12 极
数据(D、X 编码),4 极和 8 极
电源(L、S、K 编码) 3 极和 4 极 + FE/PE,最大 16 A / 630 V
混合(Y 编码) 4 + 4 极,用于数据和电源
过滤器
产品 1189
Relevance
电缆组装 | M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 1.00m
物料编号: C2 13 200 0000 0164
电缆组装 | M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 1.00m
物料编号: C2 13 200 0000 0077
电缆组装 | M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
物料编号: C2 13 200 0000 0140
电缆连接器 | M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
物料编号: 21 03 881 1405
电缆连接器 | circular Connector w. Harax M12 L4 M
物料编号: 21 03 281 1405
PCB适配器 | M12 panel feed through/PCB angled D-code
物料编号: 21 03 381 4410
电缆连接器 | har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
物料编号: 21 03 881 1805
电缆连接器 | Circular Connector with Harax M 1 2/ 4-p
物料编号: 21 03 111 1405
电缆连接器 | M12 slim female crimp 4/5 pol. A cod
物料编号: 21 03 821 2505
PCB适配器 | M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
物料编号: 21 03 381 2418
PCB适配器 | M12 panel feed through PCB angled D-kod.
物料编号: 21 03 381 4412
电缆连接器, 面板安装 | PFT Slim design female D-coded
物料编号: 21 03 881 2425
电缆连接器 | M12 slim angled male D-cod 4-pol
物料编号: 21 03 881 3405
电缆连接器 | M12 Crimp Slim Design 5pol A-coded male
物料编号: 21 03 821 1505
PCB适配器 | M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
物料编号: 21 03 381 6410
电缆连接器 | M12 crimp SD D-cod 4-pol female
物料编号: 21 03 881 2405
PCB适配器 | M12 CAT5 receptacle straight
物料编号: 21 03 381 2807
面板安装 | panel feed through M12D cod.female 4pins
物料编号: 21 03 371 2403
18 (of1,189)