2. 风能
  3. 连接器能够简化开关柜结构

连接器能够简化开关柜结构

由于采用了新的后面板安装方式,连接器插件可以从控制柜内部安装。许多安装过程可以转移到预组装阶段,从而有助于节省昂贵的技术人员在涡轮机组装过程中的工时。


索取免费产品样品
获取 TCO 白皮书
连接器能够简化开关柜结构

寻找节约机会是风能行业的一个核心话题。如果要在不同市场上提供具有竞争力的风力涡轮机,就必须对价值链的所有部分进行研究。通常情况下,重点是通过降低资本和投资成本 (CAPEX) 以及运营支出 (OPEX) 来削减电力生产成本。

无论这些战略多么成功,都不可能完全通过降低材料和部件的采购价格来实现所需的削减。相反,必须在整个价值链中找到并实施新的理念和流程。零部件供应商必须更深入地参与风能产业的制造过程。尤其是在开关柜制造领域的合作前景广阔。

电缆的预安装可节省时间和成本


后装式外壳支持开关柜的安装。连接器的接触插入件可完全从控制柜内部安装到表面的隔板外壳中。该选项称为后面板安装,也可以用于插头兼容的新型 Han-Eco® 中。我可以从各种数据、信号和电源模块中自由选择,从而设计出富有个性化的紧凑型解决方案。,并可使用不同的接线技术。

后端安装的选项大大简化了配电柜的安装过程, 它们节省了终止时间,减少了错误(通过提供编码选项),并节约了成本,例如在涉及到二次或三次安装过程或拆除控制柜部件时。

索取免费产品样品

开关柜组件和电缆线束可以单独预组装,节省更多时间


Han® ES Press 的快速和无工具端接技术增加了后装选项的优势。与标准端接技术相比,组装连接器所需的时间可缩短一半。Han® ES Press 是基于成熟的保持架夹持技术的刀片系列。

您只需将电线剥开,然后直接插入Han®ES Press 插件即可。然后将蓝色推杆推入,预装的笼式夹就会将导线紧紧夹住,从而确保可靠的防震连接。无需压接其他插针;无需特殊工具。

Tab_Han-ES-Press.jpg

轻松连接插入件中的插针


在控制柜中,您可以找到许多端子板,这些端子板将具有相同电压等级的电线乘积或收集在电气节点中;电缆数量多,而端子板的空间有限。现在,Han® ES Press 可以直接在插件上设置电气节点或电位倍增。将跳线插入绝缘体后,导线便可轻松桥接。


各种纵桥和横桥的使用减少了空间需求,节省了安装时间。除了电位乘法外,它们还能构建星形和三角形电路,例如用于连接传感器。开关柜制造商将受益于批量生产中更快的端接工艺和更快的接线速度,同时保留现场安装的全部功能,无论使用的是绞合导线还是带或不带套圈的导线端头。上述优点适用于风力发电机中使用的所有接线盒。

如果将后装式机罩或机壳和 利用 Han® ES Press 快速接线技术实现额外的时间节省,有助于节省空间(尤其是桥接功能),从而使机柜制造商节省时间。这些优势与风能行业使用连接器的所有其他优势相辅相成。总之,它们支持在风能的整个价值链中实现成本节约。

优势概览


  • 节省时间和成本 由于有后面板安装选项

  • 可单独预装整个电缆线束

  • 降低制造成本 通过更好的分工

  • 节省更多时间 使用Han® ES Press 快速接线技术

»

我们相信我们的供应商是长期的合作伙伴,在过去的十年中,我们一直与 浩亭 合作。特别是在印度,我们从 2021 年开始与 浩亭 合作,我们在机舱和枢纽中使用了来自 浩亭 的 80 种不同类型的连接器。浩亭 提供坚固耐用的设计、高性能和可持续发展的优质产品,而且由于其即插即用& ,使用维护非常方便。

portrait_Prafullamkumar_Dhole__900x900.tif

Prafullakumar Dhole

采购主管

产品样品申请


您是否希望通过新的后部安装选项节省多达 30% 的时间和成本?索取免费样品。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。