2. 风能
  3. 插拔连接器提高了风能投资的价值

插拔连接器提高了风能投资的价值


获取免费白皮书
简化电气柜结构
插拔连接器提高了风能投资的价值

风力涡轮机(WT)的价值不仅体现在对设备和场地开发的投资上,还体现在其整个使用寿命期间的使用方式上。从长远来看,简化安装和维护的组件可以极大地提高设备的价值。如果风力涡轮机制造商在 WT 模块之间使用可插拔连接器进行电气连接,则可降低投资成本(CAPEX)和运营成本(OPEX)。

风力涡轮机易于安装和维护


风力涡轮机上需定期更换的典型部件是滑环,它是固定机舱和旋转轮毂之间的接口。滑环用于传输变桨系统的信号,以确定转子叶片的入射角。

该接口可采用插拔式设计:浩亭 的解决方案采用 Han-Modular® 插件和 Han-Modular® 铰链框架。

相对于永久式布线,插拔解决方案可提供多种优势。可快速更换滑环,因此可减少停工时间。在维修车间进行维护时,更换集电环无需介入变桨系统,也无需拆卸连接电缆。机舱内的维修钳工不需要特殊工具。这降低了维护和维修成本。

风力发电机的滑环连接

投资成本得到控制


使用插拔连接器可有效节省初始投资和安装成本。风力发电机的电源柜大部分仍采用硬接线。
这些设备在工厂组装时进行硬接线和测试,然后在系统层面断开和恢复连接,以便在现场进一步断开连接后重复这一过程。
可插拔连接器的使用加快了安装过程,提高了 WT 的模块化程度。可插拔连接器还为电源柜的模块化提供了更多选择。

Icon_Whitepaper-Wind-energy.png

风力涡轮机的连接性

本 PDF 白皮书将向您展示连接器如何提高风力涡轮机的效率并降低 CAPEX 和 OPEX(PDF | 5 MB | 22 页)

获取免费白皮书

平准化度电成本


可插拔式连接对于安装和运行风力涡轮机的价值可以通过许多其他应用实例来说明。

旁边的图表显示了经插拔连接器简化的领域以及因此节省的安装/投资 (CAPEX) 和运营 (OPEX) 成本。值得强调的是,即使在投资阶段,通过使用插拔连接器也可大大节省现场装配和安装的成本。

通过缩短装配流程,降低了风场的安装成本。插拔连接器可帮助任何安装工在不易操作的角度上将部件连接在机舱和塔台中。

从长远来看,对 WT 资本货物成本的评估无法避免使用可插拔连接器。这些连接器的初始成本不到总投资的 0.5%,经过几次维护后就可以摊销。

除此以外,如果不采用插头连接的模块化设计,按照目前的常规发电厂规模(陆上平均为 3.3 兆瓦),安装物流将很快达到极限。

平准化度电成本

平均电费

优势概览


  • 节省时间和成本 由于有后面板安装选项

  • 可单独预装整个电缆线束

  • 降低制造成本 通过更好的分工

  • 节省更多时间 使用Han® ES Press 快速接线技术

»

我们相信我们的供应商是长期的合作伙伴,在过去的十年中,我们一直与 浩亭 合作。特别是在印度,我们从 2021 年开始与 浩亭 合作,我们在机舱和枢纽中使用了来自 浩亭 的 80 种不同类型的连接器。浩亭 提供坚固耐用的设计、高性能和可持续发展的优质产品,而且由于其即插即用& ,使用维护非常方便。

portrait_Prafullamkumar_Dhole__900x900.tif

Prafullakumar Dhole

采购主管

白皮书下载


了解连接器如何提高风力涡轮机的效率并降低 CAPEX 和 OPEX 成本。

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。