产品及解决方案

带有带状电缆的 PCB 连接器

用于带状电缆的 IDC 绝缘位移连接器

对于要在更长距离上连接两个或更多 PCB 的设备制造商来说,绝缘位移连接器(简称 IDC)是理想的解决方案。如果正常的夹层或母/子卡布置不再足够,IDC 可通过带状电缆提供可靠的连接。

HARTING 提供各种用于带状电缆的绝缘位移连接器系统,专为各种行业的电缆对板应用而设计。HARTING 根据您的自定义要求来定制每个 IDC 连接器,同时提供相应的电缆类型以简化安装和储存。PCB 连接器提供各种接线技术:焊接接线(用于手动、波峰或回流焊接)和压合技术。不同类型有 6 至 64 个插针。该电缆连接器既可在设备内部使用,也可用于在设备之间建立连接。因此,IDC 连接器是适用于任何应用的通用解决方案。

带锁扣的 PCB 插座,电缆侧有带状电缆

1. 全面的产品组合

直式和 90° 弯式插针可选。稳定的锁扣用于建立与公或母连接器条的安全连接。母连接器可选配应力消除装置。

2. 低结构连接器

高度低至 9.4 mm,可以节省空间。还可确保安全连接 - 即使是在狭窄空间内。

3. 通孔回流焊

适用于通孔回流焊的连接器由耐高温塑料 (PCT) 制成。

4. 自动化装配

由于采用卷带包装,IDC 连接器可以集成在自动化“拾取放置”组装过程中,并与其他 SMD 元件一起进行处理。这简化了 PCB 组装过程并降低了过程成本。

5. 直接连接到 PCB

这个经济高效的解决方案将带状电缆直接连接到电路板,消除了插接复杂性。HARTING 针对此目的提供双排或四排 PCB 连接器。

电子目录中的 IDC 连接器