2. 定制解决方案

定制解决方案

标准化系统布线和基于客户定制需求的定制化线缆组件


查看所有产品
浩亭定制解决方案

"(《世界人权宣言》) 全电气时代 这是一个社会的愿景,它涵盖了从 "quot "到 "quot "的所有能源需求;绿化并根据需求分配电力。我们指的是以下五个部门 能源、工业、交通、基础设施 和 农业.这些部门不仅需要相互联系,还需要在部门内部建立联系。要将全电动社会的愿景变为现实,需要两条 "生命线": 能源 和 data.在工业和私人环境中,可能会出现各种各样的应用,这些应用需要由这些 "生命线 "提供,并相互联网。要取得成功,一方面要靠智能化的通信设备,另一方面要靠安全可靠的硬件(以连接和布线的形式)。

定制解决方案电缆数据信号

浩亭技术集团的口号是 "连接全电气时代",其使命是解决连接问题,同时始终牢记针对具体应用的方法。我们之所以这样做,是因为每个行业都有自己的特殊要求,同时也在一定程度上依赖于标准化接口。

在浩亭定制解决方案中,我们与各行各业紧密合作,通过特定的(电缆)解决方案迎接挑战--这些解决方案专为特定应用而设计,可随时应对客户在其应用环境中遇到的挑战。我们利用浩亭技术集团的产品组合来开发和制造定制的布线解决方案,然后将其用于机械工程、机器人或铁路等领域。

同样,我们的布线解决方案也符合工业标准。这些解决方案被广泛应用于各个领域,能够快速、轻松地集成带有标准接口(如 M12)的设备。几十年来,标准化连接器一直在工业环境中占据主导地位,确保了数据网络以及所连接的传感器和执行器的安全性和灵活性。不过,这些解决方案也可以是或成为新的先锋标准。

但它们有一个共同点:每个(插头)连接都需要电缆,而这正是我们可以为您解决的难题!

针对特定市场的系统解决方案


浩亭定制解决方案 - 运输解决方案

运输解决方案

车间跳线电缆系统设计用作列车车厢之间的连接,例如车顶或地板下系统。
了解更多
机械解决方案和成功案例

机械解决方案& 自动化

工业应用的标准化和定制化组件。
了解更多
浩亭定制解决方案 - 能源解决方案和成功案例

能源电缆解决方案

能源分配和储存应用。
了解更多
浩亭定制解决方案 - 机器人解决方案和成功案例

机器人解决方案

我们提供高效的布线解决方案。
了解更多

定制化开发


cabling-hero image

分散式供电的布线

预装解决方案确保电源具备多功能性、模块化和分散化特性。
了解更多
浩亭 西门子自动化布线 - 合作伙伴 - 基于开发

SEW-EURODRIVE 用于分散式变频器的电缆组件

用于 SEW-EURODRIVE 的系统布线

配套的连接电缆、完整的连接器和配件。
了解更多
应用于输送系统

Armor™ PowerFlex® 驱动器的系统布线

配套连接线缆、完整连接器及配件。
了解更多
使用 Han® 连接器的预组装电机电缆。

用于驱动技术的预装线缆

为系统操作员提供系统解决方案,节省安装和调试时间。
了解更多
浩亭定制解决方案 - 专用机床制造商简化控制柜安装

简化控制柜安装

从每台机器到控制柜之间的大量连接和由此产生的大量连接器是一项挑战。