2. 亚太新产品发布 2026
  3. Han® S 450 Plus

Han® S 450 Plus

用于储能系统的可靠且强大的连接器


Han® S 450 Plus - APAC New Product Launch FY2026​.jpg

产品概述


Han® S 450 Plus 连接器设计用于为工业应用提供可靠的高电流电力传输,满足需要高性能、高效率和运行可靠性的需求。

Han® S 450 Plus 设计支持亚太地区的现代电气化和高功率系统,实现高效电力分配,同时保持紧凑耐用的设计。它专为在高要求环境中运行而设计,提供安全稳定的连接,支持持续运行和长寿命。

Han® S 450 Plus 注重高电流容量、减少安装工作量和可靠性能,非常适合面临日益高电力需求和系统复杂性的工业领域。

为什么选择 Han® S 450 Plus 用于亚太区
亚太地区的工业部门面临日益严峻的挑战:

  • 对更高功率密度需求的增长

  • 对可靠稳定电源连接的需求

  • 优化安装和维护效率的压力

  • 在恶劣环境中对持久解决方案的需求

Han® S 450 Plus 通过提供高性能、可扩展的电力连接解决方案,满足了不断演变的工业需求。

技术亮点


  • 工业电力传输的高电流容量

  • 安全稳定的接触系统

  • 专为恶劣工业环境设计

  • 坚固的外壳兼容性

  • 适用于连续和高负载应用

  • 支持可扩展和模块化系统配置

Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg

Han® S 450 Plus

维护和维护时间的节省


Han® S
索取免費產品樣本

目标市场


2024-01_EnergyStorage-container_GettyImages-1494264430.jpg

快速、便捷且安全的能源储存连接

AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness.tif

数据中心基础设施解决方案

Railway Overview

工业连接器& 铁路电缆

浩亭坚固且节省空间的连接器和电缆,使您能够为客运列车、货车及铁路运营系统增加更多功能。
AES_Keyvisual_Industry_Composite_Upscale.tif

机械制造连接

现代制造业要求精准、高速与灵活。从包装生产线到机器人单元,工程师必须设计更智能、更高效的设备。哈丁通过创新且可扩展的电力、信号与数据连接解决方案支持这一转型——推动生产与内部物流领域的电气化、数字化、可持续性和效率提升。

完成您的连接解决方案


Han® S 450 Plus 可与浩亭更广泛的连接产品组合结合,打造完整的电力解决方案:

上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座的锁紧系统

Hero:矩形连接器

矩形连接器

操作快速简便,坚固耐用,使用灵活,生命周期长,理想情况下无需工具组装——无论你对工业连接器的期待如何——Han® 矩形连接器和电缆组件都不会让你失望。
英雄:适用于特定应用的连接器和电缆组件

电缆连接器和电缆组件

在工业环境中,依靠浩亭连接器传输数据、信号和电力,确保网络结构动态且适应性强。
high-current-connector-title.jpg

高电流连接器

尤其适用于传输大电流。