2. 半导体设备如何在有限空间内实现卓越的连接性至关重要。

半导体设备如何在有限空间内实现卓越的连接性至关重要。

半导体工厂面临着在日益紧凑的占地面积内实现更高产出、更高可靠性和更高智能化的压力。大功率连接器的任务是在更小的空间内提高效率。(8 分钟观看 | 11 分钟阅读)


Mission Critical - Semiconductors.jpg

热门话题

半导体工厂必须在更小的占地面积内提供更多的产出、更高的正常运行可靠性和更智能的操作系统
更智能的机器需要更多传感器、诊断和控制系统来提高产量和效率
增加智能功能会增加设计的复杂性,尤其是在空间有限、成本高昂的洁净室环境中
模块化连接器将电源、信号和数据整合到一个接口中,从而简化了基础设施
有些挑战可以通过现成的标准组件来解决,而另一些则需要定制的解决方案
浩亭是值得信赖的连接解决方案合作伙伴,服务范围涵盖大型电力系统至板级组件。

打造互联世界背后的智库


半导体芯片广泛应用于改善日常生活的设备中。从智能手机和智能手表到自动驾驶汽车和人工智能服务器,芯片无处不在。事实上,普通人距离半导体芯片设备最远不超过两英尺。

在高性能计算、物联网和人工智能需求的推动下,全球半导体市场预计到 2030 年将达到 1 万亿美元。但随着增长而来的是复杂性。

为了满足对这些芯片的需求,半导体制造设备必须跟上:

  • 处理更高的吞吐量 

  • 保持更严格的公差 

  • 集成更多传感器和控制系统 

这意味着需要更多温度传感器、压力监测器、视觉系统和预测性诊断工具——所有这些设备协同运作,以减少缺陷并提高效率。 

在每一平方英尺中都融入智能工程


当我们谈到扩大智能化时,这不仅仅是增加更多设备的问题。我们还需要考虑维持一切运行的基础设施,如每个传感器、执行器和控制系统的电源、信号和数据连接。电缆和连接器越多,设计就越复杂。

半导体工厂的空间极其有限,而且成本高昂。据业内人士估计,洁净室空间每平方英尺可花费 1,000 到 10,000 美元不等。这就是工程师们不断面临挑战的原因: 

  • 缩小设备占地面积 

  • 优化电缆布线 

  • 缩短安装时间 

在浩亭,我们迎接这些挑战。无论是缩小连接器尺寸,还是将多种功能整合到单一混合接口中,我们都能帮助工程师在不牺牲空间的前提下实现性能最大化。 

模块化创新简化工业连接


模块化连接器简化了复杂性。
模块化连接器提供 

  • 通过提高插针密度节省空间 

  • 灵活的模块组合方案 

  • 即插即用式安装节省时间 

在对正常运行时间、可靠性和可扩展性要求极高的关键任务环境中,这种方法尤为重要。 

案例研究:利用混合连接器简化连接


在一个实际案例中,浩亭曾协助客户将10条独立信号线、多条电源线以及气动连接装置整合为单个模块化连接器。

这种简化的解决方案降低了供应链的复杂性,缩短了安装时间,将复杂的设置转变为简洁、高效的界面。

如何解决这些设计难题?


解决这些挑战需要的不仅仅是正确的产品。还需要合适的合作伙伴。有些问题可用现成的解决方案处理,但其他问题则需要定制化工程设计。正因如此,浩亭提供针对两者的定制化解决方案:

  • 完整的产品开发团队 

  • 专职研发工程师 

  • 协作设计支持 

我们首先要提出正确的问题: 

  • 您需要传输电力、信号还是数据? 

  • 您的空间限制是什么? 

  • 您是否需要满足 SEMI 或 IPC 等行业标准? 

然后,我们一起制定正确的解决方案。我们的工程师喜欢挑战,我们很荣幸能与客户共同创造,不断突破连接器的极限。 

无论您是需要全面的工程设计支持,还是希望构建自己的解决方案。浩亭拥有丰富的经验和专业知识,可帮助指导解决方案的制定过程。

  • 我们的现场应用工程师可帮助您设计和规范您的系统

  • 浩亭产品配置器 让您在线创建 3D 模型和 BOM

  • 我们的网站提供图纸、3D 模型和产品比较

  • 我们同时支持协作式和自主式工程工作流程,助您快速推进并保持灵活性。

满足现代工厂的需求


我们的Han-Modular 和Han-Eco® 系列专为半导体工厂等高密度、高性能环境而设计。 

主要功能包括 

  • 类似乐高积木的模块化设计:将电源、信号、数据和气动装置集成在一个连接器中 

  • 材料灵活:可选择塑料、金属或不锈钢外壳 

  • 微型化选项:使用半模块(多米诺模块)优化空间 

这些连接器专为满足现代半导体设备的需求而设计: 

  • 高密度 

  • 快速安装 

  • 能在恶劣环境中保持稳定性能 

而且,由于它们是用现成的部件制造的,因此您可以获得定制的功能,而无需定制的交货时间。 

HAN MODULAR & HAN ECO.jpg

Han® Modular 和 Han-Eco® 专为半导体工厂中的紧凑型高性能设备而设计。

我们针对半导体行业的连接器产品组合


英雄:Han-Modular® - 模块化连接器的市场标准

Han-Modular

最完整的模块连接器系列,包括 cat8 布线(40GBit/s 数据传输)和半模块(多米诺)。
1200x800-HanModular-Domino-RJ-45-Web_2.jpg

Han-Modular® 多米诺模块

立方体模块支持定制连接器的配置
Han-Eco® - 高性能塑料连接器

Han-Eco®

这种坚固耐用的模块连接器由坚固耐用的环保塑料制成,减轻了重量,降低了成本。
har-flex Sigmatek

har-flex®

更小巧、更强大、更坚固。
ix Industrial

我们打造了一款使命明确的小巨人Captain ix。
M12.webp

M12

最广泛使用的公制尺寸。
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

大型、多功能的经典作品组合。
har-modular.jpg

har-modular®

新型模块化 PCB 连接器解决方案。

关于专家


Goda Senn

Goda Senn
产品经理
浩亭

Goda 是我司电气和电子制造行业的专家,拥有超过 8 年的行业经验。

[email protected]

+1 (224) 325-8768

在 LinkedIn 上与我联系