产品类别
公制圆形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装

面板安装

M5
M5
11
M8
M8
8
M12
M12
112

过滤器

来自
至

产品 279

Relevance
M12 panel feed through/PCB angled D-code

PCB适配器 | M12 panel feed through/PCB angled D-code

物料编号: 21 03 381 4410

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feed through PCB angled D-kod.

PCB适配器 | M12 panel feed through PCB angled D-kod.

物料编号: 21 03 381 4412

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

面板安装 | HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole

物料编号: 21 04 316 2400

带导体, 面板外部安装‌20 cm

M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

PCB适配器 | M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

物料编号: 21 03 381 6410

直式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码聚酰胺 (PA)

HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole

面板安装 | HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole

物料编号: 21 04 316 1305

带导体, 面板外部安装‌20 cm

panel feed through M12D cod.female 4pins

面板安装 | panel feed through M12D cod.female 4pins

物料编号: 21 03 371 2403

带导体, 面板外部安装‌50 cm

panel feed through M12 Acod.male 4 pins

面板安装 | panel feed through M12 Acod.male 4 pins

物料编号: 21 03 311 1402

带导体, 面板外部安装‌50 cm

M12 PFT D-coded female straight 0,5m

面板安装 | M12 PFT D-coded female straight 0,5m

物料编号: 21 03 375 2400

带导体, 面板外部安装‌50 cm

M12 D-Coded gender changer

转接口 | M12 D-Coded gender changer

物料编号: 21 03 381 6401

面板安装压铸锌

Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben

PCB适配器 | Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben

物料编号: 21 03 381 4411

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 PCB female D-coded angled IP20

PCB适配器 | M12 PCB female D-coded angled IP20

物料编号: 21 03 381 4434

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500

面板安装 | WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500

物料编号: 21 03 311 2400

带导体, 面板外部安装‌50 cm

M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.

PCB适配器 | M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.

物料编号: 21 03 381 4432

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feed though/PCB angled D-coded

PCB适配器 | M12 panel feed though/PCB angled D-coded

物料编号: 21 03 381 4430

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

PCB适配器 | M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.

物料编号: 21 03 381 6420

直式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码聚酰胺 (PA)

PFT male L-coded 2.5mm²

面板安装 | PFT male L-coded 2.5mm²

物料编号: 21 03 599 1505

带导体, 面板外部安装‌30 cm

M23 12 Female -C
可配置

插芯 | M23 12 Female -C

物料编号: 09 15 112 3101

压接针母头聚酰胺 (PA)白额定电流: ‌8 A插针: 12导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

PFT female L-coded 2.5mm²

面板安装 | PFT female L-coded 2.5mm²

物料编号: 21 03 599 2505

带导体, 面板外部安装‌30 cm

M12 angeled male 4pole D-coded crimp

电缆连接器 | M12 angeled male 4pole D-coded crimp

物料编号: 21 03 882 3405

弯式公头D编码压接针聚酰胺 (PA)插针: 4导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²额定电流: ‌4 A压铸锌螺钉锁扣防护等级: IP65 / IP67 插配状态

M12 PCB female D-coded angled IP20

PCB适配器 | M12 PCB female D-coded angled IP20

物料编号: 21 03 381 4435

弯式, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 4铜合金镍表面镀金 界面端编码: D编码液晶聚合物 (LCP)

20 (of279)