产品类别
Data
HARTING ix Industrial®
过滤器
产品 47
Relevance
电缆组装 | MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m
物料编号: 33 48 344 7804 002
电缆组装 | MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,2m
物料编号: 33 48 343 4805 002
电缆组装 | ix Type A OM Cat.6A PUR 0.3m
物料编号: 33 48 313 1804 003
电缆组装 | ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 0.2m
物料编号: 33 48 065 3830 002
电缆组装 | ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.3m
物料编号: 33 48 314 7804 003
电缆组装 | ix Type A OM Cat.6A PVC 0.3m
物料编号: 33 48 313 1805 003
电缆组装 | MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m
物料编号: 33 48 343 4804 002
电缆组装 | ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.2m
物料编号: 33 48 060 6830 002
铜质电缆 (圆型) | ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
物料编号: 33 48 313 1412 003
电缆组装 | ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m
物料编号: 33 48 314 7805 003
电缆组装 | ix Type A OM Cat.6A Rail 0.3m
物料编号: 33 48 313 1819 003
电缆组装 | ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 0,5m
物料编号: 33 48 014 7826 005
铜质电缆 (圆型) | ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 0.3m
物料编号: 33 48 314 7409 003
铜质电缆 (圆型) | ix Type A OM Profinet B PVC 0.3m
物料编号: 33 48 313 1409 003
铜质电缆 (圆型) | ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 0.3m
物料编号: 33 48 314 7412 003
电缆组装 | ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.3m
物料编号: 33 48 314 7819 003
电缆组装 | ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 0,5m
物料编号: 33 48 014 7828 005
电缆组装 | MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,2m
物料编号: 33 48 344 7805 002
电缆组装 | MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m
物料编号: 33 48 344 7806 002
电缆组装 | ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,5m
物料编号: 33 48 010 1824 005
20 (of47)