2. 数据中心
  3. 简化故障排除,提高系统可用性

简化故障排除,提高系统可用性

IT 系统只有在发生故障时才会引起人们的注意。浩亭 解决方案有助于简化故障排除并减少停机时间。


申请免费产品样品
立即观看网络研讨会
简化故障排除,提高系统可用性

IT 系统只有在发生故障时才会引起人们的注意。现在,它们已成为各行各业日常运作的支柱。因此,IT 基础设施的高可靠性和系统故障后较短的平均修复时间至关重要。

体验 Han® Protect

您是否希望通过 Han® Protect 提高维护流程的效率,并为控制柜节省多达 30% 的空间?索取免费样品。


申请免费产品样品

MTTR 是提高系统可用性的关键


在数据中心,空调或不间断电源 (UPS) 等其他流程和基础设施也通过控制柜进行控制和保护。控制柜的故障排除非常耗时,通常需要专业人员。

故障原因不一定在控制柜中,也可能在设备本身。这两个部分都必须检查。

有时必须打开多个机柜才能隔离故障。控制柜内部接线板上的保险丝必须由熟练工人进行测量。

耗时的控制柜故障排除

Han-Protect_section_teaser_icon_product-sample_1386.png

产品样本 Han® Protect

您是否希望通过 Han® Protect 提高维护流程的效率,并为控制柜节省多达 30% 的空间?索取免费样品。

申请免费产品样品

简化控制柜保护


通过Han® Protect ,浩亭 开发出一种新型连接器,可简化保护并减少控制柜中的安装空间。连接器(Han® 3A 规格)内部有一个绝缘体,可与 M12A 编码的五极连接器相匹配,并集成了一个 5x20 毫米的微型保险丝。

在短路情况下,后者可确保在过压情况下迅速中断对连接设备的供电。

Han® Protect 的外壳安装在控制柜的外部,因此无需打开控制柜即可识别熔断的保险丝,更换时也无需使用工具。

这意味着不再需要大量的保险丝端子排,而且控制单元仍然受到保护。可节省多达 30% 的外壳安装空间。

使用 Han® Protect,可通过控制柜外的 LED 指示灯识别熔断的保险丝

福利一览


  • 提高系统可用性 由于 M年 T时间 To R修复 (MTTR)

  • 提高维护流程的效率 由于可在控制柜外目视识别烧断的保险丝

  • 控制柜可节省多达 30% 的空间 消除了控制柜内部大量的保险丝端子排

ORV3 标准还有助于延长正常运行时间


关于服务器机架单元,开放计算项目(OCP)定义的开放式 ORV3 标准也有助于提高系统可用性:通过标准化降低复杂性,可为大型数据中心大量使用的电源组件提供简单快捷的服务。

进一步了解 ORV3 标准

产品目录、宣传册


Han® Protect 手册
Han® Protect 手册
.pdf - 1.7 MB

产品样品申请


您是否希望通过 Han® Protect 提高维护流程的效率,并为控制柜节省多达 30% 的空间?索取免费样品。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。