2. 一站式端到端工业自动化解决方案

一站式端到端工业自动化解决方案

要成为自动化行业的全球领先供应商,需要丰富的经验、一流的工程技术和长期的合作伙伴关系。这就是 Wipro PARI 所代表的意义。


立即观看视频
观看网络研讨会
wipro_pari_robot_2.tif

自动化行业面临的一个典型挑战就是如何满足客户的特殊需求。每个项目都有不同的要求,往往需要特殊的解决方案才能达到最佳效率。作为自动化解决方案提供商 Wipro PARI 的战略合作伙伴,浩亭凭借其种类繁多的工业连接器,帮助 Wipro PARI 在众多自动化技术领域找到解决方案。浩亭的连接产品具有全球可用性和高品质,其广泛的模块化和强大的可靠性可满足最特殊的自动化要求。这项合作已经持续了 25 年之久,是一个真正的成功故事。

全球领先的工业自动化公司之一


了解更多 该公司成立于 1990 年,由印度精密自动化与机器人私人有限公司和 Wipro 企业合并而成。它是印度领先的工业自动化公司,也是全球 20 强企业之一。Wipro PARI 的愿景是利用其专业知识和资源,为客户提供一流的自动化和机器人解决方案。Wipro PARI 凭借其全球影响力和技术实力,为客户提供全面的工业自动化解决方案,包括交钥匙物理自动化项目和数字化工厂计划。

了解更多 在全球范围内提供工业自动化解决方案,主要面向汽车行业。解决方案组合高度多样化。他们的服务包括利用龙门架或在轨道上运行的机器人实现曲轴、缸体和缸盖加工生产线的自动化。存储检索系统、用于组装微型部件的高速电子制造机以及大型停车场的自动泊车系统也是典型的应用领域。

了解更多 的愿景是跻身全球十大离散自动化解决方案公司之列,为全球工业领域提供服务。

wipro_pari_headquarter.tif

一站式端到端工业自动化解决方案

wipro_pari_connector_backside_cabinet.tif
wipro_pari_connector_on_cabinet.tif
wipro_pari_monteur.tif
wipro_pari_connector_on_application.tif
wipro_pari_headquarter.tif
wipro_pari_robot_2.tif

为每个自动化项目提供合适的工业连接器


像了解更多 这样的全球领先企业依靠长期的合作伙伴关系,在平等的基础上开展合作。因此,作为工业连接器市场的领导者,哈挺与几十年前开始的合作可谓天作之合。

在全球范围内使用浩亭的连接解决方案及其种类繁多的工业连接器,是了解更多 最有利的两个价值。每个自动化项目都有新的要求和挑战需要解决。另一方面,当今各个领域的技术发展日新月异。了解更多 和浩亭始终致力于为每一个自动化项目寻找同类最佳的解决方案。

wipro_pari_connector_on_application.tif

模块化、可靠的生产设施


现代生产系统的设计必须高度灵活,以便能够对生产过程中的变化做出反应。连接器是设计模块化生产线的关键技术,为可重复使用的平台铺平了道路。

但 Wipro PARI 的设计工程师也非常欣赏浩亭连接解决方案本身的模块化特性。模块化连接器可在单个接口内传输电源、数据、信号甚至压缩空气。因此,这些系统具有可扩展性,并且面向未来。

哈挺产品的模块化方法和可靠的质量是良好合作的基础,也是这一成功故事的佐证。通过这种方式,浩亭帮助了解更多 满足当前和未来市场日益增长的需求。

wipro_pari_robot_4.tif
Hero_Han-Modular_Domino-Modules_mc20.psd

Han-Modular® 多米诺模块

您想体验下一代模块化工业连接器吗?索取免费样品。

获取免费产品样品

客户利益概览:


  • 通过市场上最大的工业连接器系列和单一来源的电缆组件,为所有自动化需求提供完美匹配的解决方案

  • 全球统一的高质量保证了高可靠性和更长的使用寿命

  • 通过浩亭连接解决方案实现高度灵活性和模块化

  • 由于可轻松扩展和升级,因此可面向未来并进行扩展

»

Connectivity solutions from HARTING are available worldwide. The modularity of these products gives our engineers benefits when incorporating them in our design. And the last point is reliability. These products are very reliable, which our customers really appreciate.

Rahul_Keskar_Wipro-PARI_Portrait.jpg

Rahul Keskar

Functional Head Control Design