2. Han® Protect 带保险丝集成连接器

Han® Protect 带保险丝集成连接器

几秒钟内即可更换保险丝,无需电工。


探索应用和功能
产品组合
FLIPPED IMAGE HERO.jpg

将维护停机时间缩短至几秒

任何技术人员
即时识别保险丝熔断
可从机柜外部进入

数据中心 离线的每一分钟都是收入损失的一分钟。智能基础设施 机柜需要持续监控才能保持在线。

有了连接器,复杂、繁琐、耗时的机柜硬接线过程已成为过去。现在,有了 Han® Protect,上网更快,保持在线更容易。

与硬接线相比,可缩小机柜尺寸并简化故障排除过程


Han-Protect_Applikation (1).jpg

使用Han®Protect

✔ 与任何技术人员交换保险丝
✔ 机柜尺寸最多可缩小 30
消除安全风险
及早发现系统问题

不使用Han® Protect

❌ 需要专业电工技能
❌ 浪费宝贵的占地面积
❌ 暴露敏感的机柜设备
依赖过时的硬接线技术

集成电路保护功能的连接


3A 外形
结构紧凑,节省空间。

正确保险丝线路的编码
保险丝线路上的 1 号线(棕色,通常为电源)、2 号线(白色,通常为信号)、4 号线(黑色,通常为信号)。

可维修 5 x 20 毫米保险丝
标准玻璃保险丝。

集成 LED 指示灯
保险丝熔断时亮起红灯。

适应广泛使用的 I/O M12 接口
标准 M12 接口,易于集成。

HAN Protect.jpg

Han® Protect 如何改造 BMS 面板,加快数据中心部署 [应用故事]


世界上对效率要求最高的地方莫过于新的数据中心 。

全球数据中心和主机代管服务市场的领导者所建造的每一个新建设施都是如此。他们的每个设施都按照六西格玛标准运行(即正常运行时间达到 99.9999% 的可靠性)。即使在快速增长期间,他们也致力于保持这一标准。

在接到这位超大型客户要求简化控制面板设计的请求后,浩亭 工程师设计了一种连接器,使楼宇管理系统 (BMS) 控制面板的体积缩小了 30%,安装时间从数周缩短到数天。

阅读完整应用故事