2. 智能基础设施连接设备

智能基础设施连接设备

将现实世界中的操作与新一代管理工具联系起来。简化、加快和扩展您向更智能、更智慧的商业楼宇系统的过渡。


2024-09_Cooling_Heating_System_GettyImages-1002890486.jpg

建设更智能、更精简的商业基础设施


A 数字化互联基础设施系统 为商业建筑提高能效、降低成本、提高运营透明度和实现智能资源管理提供了更多机会。  

随着绿色计划和对可持续发展的期望日益高涨,我们有能力 独立或改造建筑 这将是未来商业环境的一个重点。

连接化通过以下方式实现这一转变 紧凑、多用途 电气化解决方案。 

无忧连接

Rugged connectors and cables stand up to the demands of non-stop use and harsh environments.

协作工程支持

简单的设计和实用的数字工具使团队能够加快构建时间并提高正常运行时间。

设计和应用灵活性

使用更小、功能更多的组件,在更小的空间内实现更多功能。

端到端、即插即用的连接选项


数据中心

为下一个设施管理十年做好数据中心运营准备。 

 与传统的硬接线相比,连接器可加快安装速度,加快上线时间。它们的灵活性和多用途功能还能让工程师最大限度地利用设计空间。 

使用连接器的好处包括
✓ 安装更快、更简单、更便宜(降低人工成本)
✓ 提高能源使用效率 (PUE)
✓ 降低机柜的材料成本
✓坚固的外壳和屏蔽可防止接触灰尘、碎屑、振动和冲击
✓ 模块化允许在一个端口内实现多种连接类型和尺寸
✓ 专为承受最恶劣的环境条件而设计 

加快数据中心部署

HCS data centre.tif
hvac 2.jpg

商业智能基础设施

即插即用连接器可用于更高效的暖通空调、安防系统、照明和其他应用。 

连接面板出厂时已组装完毕,可立即安装。无需再派遣控制工程师花费数百小时对数千个 IO 点进行硬接线。  

✓ 在数小时而非数天内安装面板
✓缩小 PLC 面板尺寸,生产出更时尚、更高效的控制系统
✓ 加快基础设施的更新、添加和改造
✓ 消除接线错误,减少现场组装时间 

特色智能基础设施组件


09_12_008_4755_RGB01.tif

Han-Power® T

这些坚固耐用的电源分配单元提供一系列选项,包括引脚编号和材料。
了解更多
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。
了解更多
hero_han-protect-series.jpeg

Han® Protect

连接器简化了故障排除,提高了系统可用性
Han® Protect
Han-Eco® - 高性能塑料连接器

Han-Eco®

这种坚固耐用的模块连接器由坚固耐用的环保塑料制成,减轻了重量,降低了成本。
了解更多
工业以太网解决方案

工业以太网解决方案

发现
Han® 矩形以太网连接器

ix Industrial®

适用于4-8线以太网和以太网供电(PoE)功能的微型连接器,体积比RJ45小70%。
了解更多
Configurators Hero

几分钟内设计出您梦想中的连接器

浩亭产品配置器


借助浩亭的连接器设计指南,您无需是连接技术专家,也能设计出定制连接器。

快速搜索数千种元器件选项,预览并下载3D设计图,并与您的设计团队共享物料清单(BOM)。只需点击几下,您就能在短短几分钟内从零开始制作出原型。

开始设计