2. 提高风力涡轮机的可用性

提高风力涡轮机的可用性

如果需要维护,可通过即插即用& Play 功能快速更换磨损或有缺陷的部件,从而大大减少停机时间。


获取免费白皮书
简化电气柜结构
提高风力涡轮机的可用性

风力涡轮机的安装和运营商面临着节省时间和成本的巨大压力。未投入使用的风力涡轮机不发电,也无法获得电网相关的补贴。

风力涡轮机的设计越来越模块化。这有助于提高其结构的灵活性,同时也加快了更换部件的过程。

单个设备只有在到达施工现场后才能组装成一个完整的风力涡轮机,因此使用连接器是一个真正的优势。

例如,用于转子叶片调节和风力跟踪的驱动器,以及滑环组件或发电机制动器等部件,都可以简单快速地连接和安装。由于使用了连接器,不再需要复杂的手工接线工作。如果需要维护,可通过即插即用& Play 功能快速更换磨损或有缺陷的部件,从而大大减少停机时间。

许多类型的风力涡轮机都使用齿轮箱,使转子和发电机之间的速度和扭矩相匹配,从而优化设备的效率。连接器可加快安装速度:使用预装电缆和连接器(如Han-Eco® 、Han® HPR 或 Han® M),可快速建立齿轮单元之间的必要连接。

连接器也为塔式照明提供了优势。用于照明的电源总线组件可预先安装在塔段中。在施工现场,安装技术人员(通常不是电工)只需将分段连接起来即可。

  • 特别适合工业应用

  • 抗腐蚀和臭氧:户外使用

  • Han-Eco® "click and mate" 装配概念

  • IP65

  • 满足更苛刻环境要求的上壳/底座

  • 耐腐蚀性极佳的金属上壳/底座

  • 优质不锈钢制成的锁定杆

  • IP67

  • 适用于恶劣的室外环境

  • 出色的电磁兼容性

  • 耐腐蚀性极佳的金属上壳/底座

优势概览:


  • 缩短因维护和服务造成的停机时间

  • 降低布线成本,加快现场调试速度

  • 现场施工所需人员减少

  • 标准化降低了备件库存水平

  • 当需要扩建或增加设备等时,现场更容易进行更改。

Icon_Whitepaper-Wind-energy.png

风力涡轮机的连接性

本 PDF 白皮书将向您展示连接器如何提高风力涡轮机的效率并降低 CAPEX 和 OPEX(PDF | 5 MB | 22 页)

获取免费白皮书

浩亭 Han® 视频


白皮书下载


了解连接器如何提高风力涡轮机的效率并降低 CAPEX 和 OPEX 成本。

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。