3. 浩亭 T1 Industrial

浩亭 T1 Industrial

单对以太网 (SPE) 首次确保了在工业自动化的各个方面以经济高效的方式使用以太网。单对以太网使用一对电线传输数据,传输速度最高可达 1GBit/s。这使得 SPE 成为工业 4.0 和 IIoT 时代工业应用的理想选择。根据 IEC 63171-6 标准,浩亭 T1 Industrial 是用于工业应用的 SPE 接合面。


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

系列亮点

只有一对铜线
降低成本,减轻重量
无障碍连接到现场层
物联网的推动者
附加功率传输 PoDL

过滤器

来自
至

产品 40

Relevance
新 M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

PCB连接器 | M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

物料编号: 21 82 339 2201

回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m

电缆组装 | M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m

物料编号: 33 28 181 9225 005

两端预接铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.5 m

0.5 m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 0.5m

电缆组装 | M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 0.5m

物料编号: 33 28 190 0225 005

预装一端铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.5 m

0.5 m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 0.5m

电缆组装 | M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 0.5m

物料编号: 33 28 180 0225 005

预装一端铜质电缆 (圆型)阻燃, 防油, 无卤素电缆长度: 0.5 m

0.5 m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 10m

铜质电缆 (圆型) | T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 10m

物料编号: 09 45 600 2004

阻燃, 防油、耐 UV, 无卤素1x 2x AWG 26/7PUR (聚氨酯)电缆长度: 10 m

10 m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 10m

铜质电缆 (圆型) | T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 10m

物料编号: 09 45 600 2014

阻燃, 防油、耐 UV, 无卤素1x 2x AWG 22/7PUR (聚氨酯)电缆长度: 10 m600 MHz 带宽

10 m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m

电缆组装 | T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m

物料编号: 33 28 020 2001 002

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.2 m

0.2 m
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

电缆组装 | MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

物料编号: 33 28 282 8002 010

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 1 m

1 m
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

电缆组装 | MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

物料编号: 33 28 280 2002 010

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 1 m

1 m
新 T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm

PCB连接器 | T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm

物料编号: 21 03 339 2202

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

新 T1 Ind. Jack M12, angled

PCB连接器 | T1 Ind. Jack M12, angled

物料编号: 21 03 339 4201

弯式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

新 M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

电缆连接器 | M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

物料编号: 21 03 839 1205

直式压接针公头额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线

新 T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm

PCB连接器 | T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm

物料编号: 21 03 339 2201

直式回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

新 T1 Industrial jack AH IP20

PCB连接器 | T1 Industrial jack AH IP20

物料编号: 09 45 281 2810 333

弯式, 短版回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

T1 Industrial Jack AH IP20

PCB连接器 | T1 Industrial Jack AH IP20

物料编号: 09 45 281 2810

弯式, 短版回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

新 M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD

PCB连接器 | M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD

物料编号: 21 03 339 4211

弯式, 包含底座, 面板外部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

新 M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

PCB连接器 | M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

物料编号: 21 03 339 2220

直式, 包含底座, 面板内部安装 回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

T1 Industrial plug SL-C IP20

电缆连接器 | T1 Industrial plug SL-C IP20

物料编号: 09 45 181 2810 XL

直式压接针公头额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线大批包装

新 M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

PCB连接器 | M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

物料编号: 21 03 339 2211

直式, 包含底座, 面板外部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

新 M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

PCB连接器 | M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

物料编号: 21 03 339 2221

直式, 包含底座, 面板外部安装回焊焊接接线方式 (THR)额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽

20 (of40)

用于 SPE 的哈挺 T1 工业型


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

仅通过一对铜线传输以太网。SPE 是将现场设备连接到以太网网络的完美技术。单对以太网技术速度快、节省空间、成本效益高,可随时投入使用。为简单的传感器、摄像头等配备以太网接口,使 SPE 成为集成工业和 IIoT 等主题的驱动力。

可作为 电缆连接器 | 电缆组件 | 设备侧

各种选择


Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet

公连接器 V3

用于 IP 20 | AWG 28/7 ...AWG 22/7 绞线
DSC08648_sRGB.psd

圆形连接器

IP65 / IP67 连接状态 | AWG 28/7 ...AWG 22/7 绞线
T1 Industrial miniPP

Mini PushPull

IP67 | 1x 2x AWG 22/7
插座 AH IP20

IP20 | 直式和弯式版

T1 Industrial M12 插座

M12 PCB 插孔

IP65 / IP67 连接状态 | 直式和弯式版
T1 Industrial 面板安装

面板安装

IP65 / IP67,用于Mini PushPull
T1 Industrial 工业电缆组件

电缆组件

预装在两侧,有各种长度,最长可达 40 米。

了解单对以太网


单线对以太网 (SPE) 通过以太网传输数据,传输速度最高可达 1 Gbit/s,只需一条线对,是 IIoT 和传感器与云之间无障碍通信的完美解决方案。 在专门的单对以太网网页上了解 SPE 技术、用例、标准以及生态系统。 单对以太网

单对以太网标识
单对以太网智能工厂

什么是 SPE?

了解有关 SPE 的基本知识、其功能以及为什么它是 IIoT 的理想推动因素。
更多信息
Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet

浩亭 SPE 产品

电缆和 PCB 连接器以及电缆组件:了解 浩亭 T1 Industrial。
更多信息
单对以太网浅释

SPE 标准

SPE 标准为用户提供了投资保障。了解重要标准。
更多信息
SPE 工业合作伙伴网络

SPE 生态系统

了解领先企业如何合作推动 SPE 技术向前发展。
更多信息
SPE 更多资源

更多资源

了解单对以太网的更多教育视频、文章和有用链接。
更多资源

SPE 电子书

单对以太网浅释

您的快速入门指南:通过我们的免费电子书和视频短片了解单对以太网。

下载

知识


电缆终端

电缆接线技术

触点类型、触点数量及其他:选择合适的端接技术的正确标准是什么?
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接不受外部影响。
了解更多
锁定类型

锁定类型

正确的锁紧方式可防止意外断开,并以应用因素为基础。
了解更多
D-Sub 推拉

D-Sub PushPull

D-Sub PushPull

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务