使用 UHF RFID 跟踪和识别塑料注塑成型工具

目前活跃在塑料注塑领域的任何人都需要越来越多的不同模具和工具。这带来了新的挑战,而我们必须提供解决方案来应对这些挑战。没有人愿意也没有人能够在寻找所需要的工具方面浪费时间。这些工具通常需要花费数万欧元 - 这是一笔可观的投资。

我们不应该丢失任何工具。目标必须始终是知道每个工具的位置。我们需要一种既可靠且价格合理的库存和工具跟踪解决方案。

另一个必须尽量降低的危险是工具的不当使用。工具和机器必须相互匹配,并非每个工具都适用于所有的机器。导致巨大和昂贵损失的往往是粗心大意的小行为。您必须确保机器在正确安装工具后才能启动:因此必须使用可靠的方法来识别机器中的工具。

Ha-VIS RFID4MoldTracking

Ha-VIS RFID4MoldTracking 是在塑料注塑成型应用中用于跟踪和识别工具的综合解决方案。它包含各种必要组件:

  • 经过验证的 RFID 读取器 Ha-VIS RF-R300 – 具有 IP67 高防护等级 – 也可在恶劣的工业环境中使用。
  • Ha-VIS RF-ANT-WR24-t 天线可在高达 150℃ 的温度下使用。因此,它可以精确地安装在真正需要可靠的工具识别的地方:直接安装在机器上。
  • 各种配件包括电缆、墙壁支架等。
紧凑、坚固且易于集成:Ha-VIS RF-R300

Ha-VIS RFID4MoldTracking 是一个用于使塑料注塑机支持 UHF RFID 的完整套装。它是将简单模具转换为智能工具的理想起点。

直接安装在机器中的跟踪工具
在高温下具有出色可靠性:Ha-VIS RF-ANT-WR24-t
Ha-VIS RFID 解决方案套装