电动汽车革命需要可靠的充电
电动汽车的可靠连接
电动汽车 (EV) 是几十年来最重要的交通革命,需要有公众认可的可靠充电技术作为支持才能取得成功。电动汽车与可再生能源发电相结合,可大幅降低全球二氧化碳排放量,减少污染和噪音,对人体健康和舒适有积极作用。浩亭技术集团在数据、信号和电源的电气连接技术领域拥有数十年的经验、设计专长和专有技术,是电动汽车 (EV) 行业理想的供应商。
电动汽车的可靠连接
根据国际能源署 (IEA) 的数据,截至2020年,美国登记的电动汽车数量接近180万辆,是2016年的三倍多。其中,全电动汽车的增速最快。美国总统乔·拜登签署了一项行政命令,设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标(主要是电动汽车和卡车),从而在2030年之前将温室气体排放量至少降低至2005 年水平的一半。拜登呼吁政府投入1740亿美元来促进电动汽车的发展,其中包括1000亿美元的消费者激励措施。此外,美国参议院两党基础设施 法案包括为电动汽车充电站拨款75亿美元。福特、通用和克莱斯勒母公司Stellantis在一份联合声明中宣布了共同的目标,即到2030年实现美国电动汽车年销量的40-50%。
可靠性和可用性
人们期望他们购买的汽车兼具很高的可靠性和可用性。在竞争激烈的电动汽车市场中,每个组件的可靠性对于品牌成功都至关重要。电缆和连接器的设计和制造必须做到准确且精确,因为它直接影响电动汽车客户的满意度。设计方面的挑战包括在车辆的整个使用寿命内,在各种天气条件下,每天至少连接和断开充电电缆一次。在最坏的情况下,质量不良有可能成为电动汽车制造商的法律责任问题,例如存在连接或断开充电电缆时出现闪光电弧等问题。 自1945年以来,浩亭一直专注于电气连接研发,并将所有重要的交流和直流电动汽车充电因素纳入设计分析和精益生产中,提供可靠、可重复的质量,以实现最低的生命周期总成本和高用户满意度,这些因素包括:
- 连接质量——浩亭推荐使用薄片“郁金香”形电插头,即使在数千次插拔后也能确保充电效果。
- 导电性——针对电动汽车充电,浩亭设计采用具有卓越电流和电压特性的接触材料,可抵抗长期损坏。
- 耐用性——充电枪往往容易被忽视。浩亭推荐使用玻璃纤维增 强塑料连接器,以减轻重量和抗跌落损坏。
- 美感——浩亭将坚固的工程解决方案与美观的设计相结合。
浩亭百日游
浩亭与大众汽车一起参与并赞助了电动汽车最长行驶里程的世界纪录之旅。在100多天的时间里,一辆大众ID.4电动汽车行驶了35,000多英里,穿越了48个州。这一挑战证明,美国拥有支持电动汽车的基础设施,无论驾车者只是短途驾驶还是踏上穿越全国的公路旅行。观看此视频,了解有关旅程的更多信息:
浩亭汽车业务子公司
浩亭汽车业务子公司为纯电和插电式混合动力汽车开发和生 产充电设备。产品具有全球所有特定市场和法律要求相关的 批准和证书。浩亭汽车业务子公司长期以来一直为各种应用 提供解决方案,包括电磁阀系统:转向系统、锁定和安全技术, 这些系统必须能够在汽车中安全可靠地运行。浩亭汽车业务 子公司拥有涵盖全球所有标准的充电电缆,Type-1电缆组件 的功率范围从4kW到20kW。浩亭还在欧洲市场领导开发液 冷直流电缆组件。 公司已为联网汽车的未来做好了准备,他们与多家制造商合作 在LiDAR应用中实施单对以太网便是明证。
浩亭汽车业务子公司在2020年大众汽车集团“电动汽车”类别中荣获奖项,说明了浩亭汽车业务子公司的卓越表现。如感谢证书中所言,大众汽车集团颁发的这一奖项既是对浩亭汽车业务子公司的卓越成就和创新能力的认可,也是对浩亭为大众汽车的成功所做贡献的表彰。祝贺信指出,浩亭汽车业务子公司在充电电缆方面广泛的产品组合,确保了Mode-3充电电缆的跨品牌/跨工厂供应以及对短期产量波动和计划外需求的响应能力。大众汽车表示,浩亭汽车业务子公司是大众汽车供应链中可靠的重要组成部分,为大众模块化电驱动矩阵 (MEB)、奥迪e-tron和保时捷 Taycan等提供充电解决方案。