产品类别
大电流连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 大电流连接器
  5. 知识

有关大电流连接器的知识


上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座锁定机制不仅可避免连接器意外打开,而且还能提高密封性。最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。但是,有多种不同版本的机制可供选择,每种机制都有其自身的优点并适用于特殊应用。
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 防护(接触防护、防尘、防水)

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接免受外部影响,如机械冲击、异物、潮湿、灰尘、水或其他液体。
了解更多
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Termination technology

The most common termination techniques can be assembled into the Han® connectors. Special inserts and contacts are available to match the particular techniques of wire termination. The choice of the right termination technique depends mainly on the type of cable, the cable cross-section, as well as the number and type of contacts. In addition, all termination types offer different advantages for different production conditions.
了解更多

什么是大电流连接器?


大电流连接器(HC 连接器)是专为传输大电流而开发的接口。因此,它们取代了以前的硬接线,并被用于运输技术以及发电和配电等领域。

有哪些类型的大电流连接器?


大电流连接器的设计取决于最大电流、设计电压和环境要求。浩亭 产品组合中最小的大电流插针可传输 70 A 电流,并插入 Han-Modular® 模块中。Han® HPR HPTC 和 HPR 单极系列的外壳可安装功能最强大的插针,适合户外使用。这些连接器的单个传输电流最高可达 850 A,双联传输电流最高可达 1400 A(HPR HPTC 1400);目前的电压上限为 4.5 kV。

客户可以选择轴向螺钉或压接接线技术。设备一侧可能需要螺钉连接或电缆接线片。外壳和插针(直的或斜的)由塑料或压铸铝制成。如果需要良好的屏蔽效果,特别推荐使用金属型号。

大电流连接器如何工作?


插拔式连接基于两个要素:公触头和母触头。这些接头的形状和材料的选择,都是为了在接头两侧接合时,电流传输的阻力尽可能小。公触点或母触点位于设备的侧面;对应的触点连接在电缆的末端,通常比较重。

因此,连接器加快了运输技术、机械或能源系统等的建设和集成。较大的系统可以提前细分为较小的单元,以便在车间条件下对组件、连接和布置进行最佳准备,从而加快现场组装的速度。

在连接器中,绝缘体、外壳和联锁装置可保护接触点免受外部机械影响,如冲击、异物、灰尘、意外接触、湿气、水或其他液体(如清洁剂、冷却剂、油等)的侵入。

设备或系统的设计者必须根据需要传输的电流水平来选择导体截面。浩亭 产品组合触头的横截面最大可达 240 mm²。插针插入绝缘体中,可安全触摸并保护操作员。

谁在使用大电流连接器?


运输技术制造商在车皮连接处使用 HC 连接器,用于机车与第一节车皮之间以及车皮与车皮之间的可耦合电力分配。变压器或驱动器等功能强大的部件也需要提供电源、信号和数据,并集成到列车基础设施中。

其他典型用户是再生系统和其他能源系统的运营商。Han® HC 连接器可传输高达 4.5 kV 的电压。浩亭的市场观察家注意到,在 6 kV 及以下的能源分配中,连接器的需求量越来越大,而在以前,硬接线是标准应用。

大电流连接器有哪些优势?


连接器有助于加快交通技术和能源基础设施的安装。连接器可加快工作进度,因为它们可以进行更多的预安装,使流程更具可重复性,从而确保质量。与硬接线相比,它们还能加快现场安装速度。在许多情况下,可能不再需要在现场雇用电工。这样可以提高安装的成本效益。

选择大电流连接器时需要考虑哪些因素?


在选择大电流连接器时,必须正确确定所用电缆的导体截面。然后,应根据未来的运行环境确定所需的 IP 保护。制造商或供应商应能提供其连接器的耐温性能证明,其极限值应与预期的环境温度相符。如果预计要频繁更换(配对/不配对)装有连接器的部件,则应注意保证配对周期的次数。