产品类别
电池连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 电池连接器
  5. 知识

电池连接器知识


上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座锁定机制不仅可避免连接器意外打开,而且还能提高密封性。最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。但是,有多种不同版本的机制可供选择,每种机制都有其自身的优点并适用于特殊应用。
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 防护(接触防护、防尘、防水)

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接免受外部影响,如机械冲击、异物、潮湿、灰尘、水或其他液体。
了解更多
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Termination technology

The most common termination techniques can be assembled into the Han® connectors. Special inserts and contacts are available to match the particular techniques of wire termination. The choice of the right termination technique depends mainly on the type of cable, the cable cross-section, as well as the number and type of contacts. In addition, all termination types offer different advantages for different production conditions.
了解更多

什么是电池(极)连接器?


电池连接器是一种电气元件,可加速存储模块之间的连接,从而形成更全面的储能系统(ESS)。如有必要,还可以快速断开单元之间的连接。外壳的设计可以通过颜色(如红/黑、橙/黑)可靠地区分正负极。插电时外壳可 360 度旋转的解决方案非常有用,这样储藏柜中各个电池之间的电缆线路就能保持灵活。

电池连接器有哪些类型?


  • 角度可调的电池连接器,用于更高的电流(约 100 至 450 A),即使在连接时也可 360 度旋转

  • 用于存储模块正面连接的直螺钉或汇流排连接(通常位于圆形外壳中)(所有尺寸)

  • 母线连接端子,用于将蓄电池模块后部连接至母线

  • 两极(弹片)刀片式端子,用于电流较小的系统

蓄电池连接器如何工作?


设备一侧的附加外壳采用了功能更强大的直角连接器和直针触点,触点的设计保证了接触的安全性,并带有 M8 螺纹的螺纹轮廓,可将其固定到电池模块上。

母线触点压接在电缆上,插入罩内,然后与公线连接器一侧接合并锁定。正极的外壳可以是红色、棕色、橙色或混合色,而负极的外壳通常是黑色或蓝色。两侧也有机械编码,以防止错误插入。

用于将电池储能模块后部连接至母线的连接器,便于将电池模块集成到更大的储能系统中。防混淆编码连接器适用于最高 1,500 V 的直流系统电压,必须插入存储单元后部的电源母线。

谁在哪里使用电池连接器?


电池储能连接器适用于在工业厂房不间断电源的背景下构建储能系统,也适用于可再生能源发电和储能的广泛应用:储能柜、光伏系统、水冷式逆变器等。

大型储能装置的运营商可在适当的功率水平上使用电池储能模块。每个模块化存储系统或存储柜都包含一个电池管理模块。同样,也可以使用包括母线触点在内的隔板安装外壳来管理整个电池组。分散式电池管理系统向上级系统控制器发送状态信息。

蓄电池连接器有哪些优势?


电池连接器的特点是设计紧凑、承载电流大。

  • 快速连接:将电池模块直接连接到机架上的母线上(缩短安装/调试时间)

  • 安装安全:即使在未接合的情况下,电池连接器也是安全的(无需专业的技术人员)

  • 应用广泛:模块化设计可实现不同的额定电流

  • 带集成接口的滑入式系统:安装时无需布线

  • 减少维护& 维修时间

  • 更先进的连接器可以 360° 旋转,即使在配对状态下也是如此*。

*通知 这一功能保证了灵活性,并能带来效益。如果存储模块中的某个单元出现性能下降,可通过相应的管理系统将其关闭或更换。锁定时,相邻模块的接口被转到一边,以便为更换模块留出空间。无需中断未受影响模块的存储功能。

选择时需要考虑什么?


计划中的储能系统及其单个模块的电压和电流水平必须符合要求。

对于铁路领域的应用,必须确保符合相关铁路标准,尤其是冲击和振动安全标准(DIN EN 61373)。对于电动车领域的应用,冲击和振动要求请参见 SAE/USCAR-2 第 5.4.6 项 V2 级。

为确保操作人员的最佳安全,还必须只使用带有触摸式安全触点的电池连接器。