2. E-Mobility Technologies
  3. 充电基础设施解决方案

充电基础设施解决方案

以需求为导向,不断扩大充电基础设施是电动汽车被接受和普及的决定性因素,因为它确保了用户充电选择的可用性和可及性。它既包括公共充电点,也包括私人充电点,例如街道、停车场、公司或家中的充电点。凭借各种标准的充电电缆以及充电站本身的连接部件,浩亭为电动汽车的发展做出了重要贡献。


充电基础设施

充电基础设施:技术、性能、公共供应

电动汽车充电基础设施包括为这些车辆充电所需的所有设备。这包括充电站和相关技术。电动汽车的充电方式有多种,充电功率和地点各不相同。汽车在家中充电时使用的是低功率范围的交流电,而公共充电站通常提供高功率范围的直流电。

与私人充电设备(墙盒)不同,现代公共快速充电站配备了复杂的电力和通信电子设备,可在最短时间内为电动汽车充电。

关于该主题的更多信息


  • 电动汽车充电设备

  • 轻型电动汽车

  • 商用电动汽车

充电站

安全快速充电

用于公共和私人充电的标准化交流和直流充电电缆
图标插头圈检查

无干扰通信

出色的电磁兼容性保证了可靠的信号传输
电池

定制、模块化、可扩展

创新定制解决方案,实现最大灵活性

浩亭充电基础设施解决方案


凭借适用于交流和直流应用的标准化充电电缆以及广泛的产品组合,浩亭 可确保安全、快速的能量和信号传输,并在各种充电系统的技术设计方面为合作伙伴提供支持。

HARTING Automotive 的产品组合包括用于快速直流充电的欧洲组合 2 型直流充电接口标准,充电容量为 200 kW。这些产品获得了与全球所有特定市场领域和法律要求相关的认证和证书。在充电电缆方面,用于交流电的 1 型插头(为美国、日本和韩国开发)已通过 UL、CE 和 JET / PSE 认证;用于欧洲市场的 2 型插头符合 UL/VDE 标准。HARTING'GB 中国插头符合中国标准化机构(中国质量认证中心)的 CQC 标准。

充电基础设施
交流和直流充电电缆及充电插座

交流和直流充电电缆

我们的充电电缆有不同的长度和额定功率。定制的电缆组件带有单独设计的开口端,可确保安装过程中最大的灵活性。充电插座的其他组件完善了充电基础设施产品组合。

工业总线/以太网

强大的通信接口可确保快速、安全,尤其是无故障的数据传输。出色的电磁兼容性(EMC)可确保敏感的通信电子设备免受电磁干扰。

非网管型以太网交换机 - 产品组合
公共场所的充电站

不同标准并存

与加油站使用不同类型燃料的情况类似,充电站也有各种不同的连接标准。例如,带有 1 型(Combo 1)或 2 型(Combo 2)插头的 CCS(组合充电系统)、CHAdeMO 充电系统或其他标准,如中国的 GB/T 标准。

漫长的充电时间让许多车主望而却步,不愿改用电动汽车。使用直流充电插头(Combo)的快速充电技术可确保在几分钟而不是几小时内为车辆提供充足的电力。几乎所有主要原始设备制造商推出的电动汽车新概念都依赖于强大的快速充电技术来补充其传统充电技术。这将确保驾驶者更好地接受电动汽车,并为电动汽车提供强大的动力。

Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?请与我们联系!

您是否正在为您的充电基础设施寻找高效的解决方案?请与我们联系!我们期待您的来信!


联系我们

浩亭充电基础设施连接解决方案


电动汽车

快速安全充电

我们为交流和直流充电提供各种解决方案,并为车厂应用提供创新的充电概念
产品
Hero:矩形连接器

可靠的能源传输

Han® 矩形连接器是重载工业连接器的市场标准,可实现可靠的电力传输。
rectangular connectors
工业以太网交换机

安全快捷的通信

我们广泛的网络元件组合具有差异大、电磁兼容性好的特点。
工业以太网交换机

想谈谈解决方案吗?


Christian Bohne

Christian Bohne

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

常见问题 - E-Mobility Technologies


充电基础设施包括为电动汽车供电所需的所有技术设备和服务,如充电站、电网连接、计费系统和软件。

充电站分为交流充电站(交流电,主要用于在家中或工作场所充电)和直流充电站(直流电,用于道路和商业应用的快速充电站)。

充电时间取决于车辆的电池容量、充电站的充电能力以及电池的充电水平。在快速充电站,充电通常可在 20-40 分钟内完成,而在交流充电站则需要几个小时。

费用因提供商、地点和充电能力而异。通常按千瓦时、时间或两者的组合计费。

许多供应商提供显示可用充电站的应用程序或在线地图。现代汽车的导航系统也支持搜索。

在欧洲,2 型(交流)和 CCS(组合充电系统,直流)最为常见。在亚洲,CHAdeMO 通常用于快速充电。

这取决于插头类型和充电功率。不过,许多公共充电站都配备了多种类型的插头。