2. E-Mobility Technologies
  3. 商用电动汽车

商用电动汽车

商用电动汽车包括货车、面包车和公交车等各种商用电动汽车。可规划的路线和驾驶模式,以及当地确定的充电方案,都在加速电动汽车的发展。浩亭通过广泛的充电基础设施组合以及车辆本身的各种组件为这一发展提供支持。


商用电动汽车

电动公交车作为可持续城市交通的驱动力

电动公交车技术是提高公共交通可持续性的重要组成部分。电动公交车具有环保、运营成本低和使用灵活等优点,是未来城市交通的一个极具吸引力的选择。电动巴士使用电动机将电池中储存的能量转化为动力。

通常使用锂离子电池,这种电池能量密度高,使用寿命长。

关于该主题的更多信息


  • 电动汽车充电设备

  • E-Mobility Technologies

  • 充电基础设施

现代电动巴士配备了各种先进的电子控制系统,可实现以下功能:

  • 能源管理:优化车辆能源分配和利用

  • 电池管理:监控电池容量和性能

  • 驱动控制:有效调节电机功率,实现平稳运行

  • 乘客系统:信息系统、票务、空调和能源分配一体化

车辆充电主要使用两种系统:

  • 沿线的高性能充电系统:在运行期间进行快速中间充电

  • 车库充电解决方案:用于在夜间或运行间歇期间计划充电

巴士

极端条件下的可靠性

用于车内安全配电的坚固高压电缆组件
plug.svg

安全快捷的通信

强大而安全的信号和数据传输
电池

定制、模块化、可扩展

创新定制解决方案,实现最大灵活性

来自 浩亭 的商用电动汽车解决方案


在这一领域,哈挺提供了广泛的连接解决方案。这些产品包括坚固耐用的高压电缆组件和功能强大的通信接口,以及高性能直流充电解决方案。量身定制的解决方案完善了产品组合,保证了最大的灵活性。

商用电动汽车

我们的定制解决方案


我们为电气总线量身定制的解决方案具有最大的灵活性和效率。预装配电箱配有用于数据、信号和电力传输的定制 Han® 电缆组件,可实现简单的即插即用安装。这减少了安装错误,节省了时间,实现了模块化设计和单个组件的简便更换。

我们与客户紧密合作,开发定制的、100% 经过测试的、可扩展的、面向未来的解决方案。协同工程设计可产生具有成本效益的整体解决方案,为客户节省时间、金钱和资源。

Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?请与我们联系!

您正在为电动汽车寻找车载布线解决方案或高效充电解决方案吗?请与我们联系!我们期待您的来信!


联系我们

浩亭商用电动汽车连接解决方案


Hero:矩形连接器

可靠的能源传输

Han® 矩形连接器是重型工业连接器的市场标准,可实现电力传动系统的模块化设计。
rectangular connectors
hero_industrial-circular-conectors.jpg

稳健、快速、持久的连接

我们的圆形连接器可抵御灰尘和液体的恶劣环境,抗振动,实现可靠快速的连接。
模块化工业圆形连接器
电动汽车

快速安全充电

我们为交流和直流充电提供各种解决方案,并为车厂应用提供创新的充电概念
产品

想谈谈解决方案吗?


Christian Bohne

Christian Bohne

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

常见问题 - E-Mobility Technologies


电动巴士在运行过程中不产生任何废气,因此可减少城市空气污染。它们有助于减少二氧化碳排放和噪音水平,从而提高城市地区的生活质量

电动巴士电池的使用寿命一般为 8 至 10 年,具体取决于使用情况、运行条件和维护。不过,最新的电池技术可以提供更长的使用寿命和更好的性能。

充电时间差别很大,取决于充电基础设施。在标准充电站充电可能需要几个小时,而快速充电选项可将充电时间缩短到 30 分钟至 2 小时。

电动巴士通常用于当地公共交通、城市、假日交通和某些校车线路。它们是城市交通的理想选择,因为它们可以在人口稠密地区实现零排放出行。

电动巴士的购买成本一般高于柴油巴士,主要原因是电池系统。不过,电动公交车的运营成本通常较低,可以大大减少长期开支。