产品类别
工业圆型连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器

工业用圆形连接器

对于空间有限或专用安装或装配规范只允许使用圆形连接器的应用,HARTING 提供了广泛的工业圆形解决方案。


查看所有产品
启动配置器
hero_industrial-circular-conectors.jpg

工业用圆形连接器是一种重型连接器,具有圆柱形和圆形配合面。它们通常用于恶劣环境,如自动化流程、工业环境和铁路应用。

工业用圆形连接器具有多个插针,通常装在塑料或金属体中。一些 浩亭圆形 连接器可确保 IP67、IP68 和 IP69K 等高 IP 防护等级,使其成为高湿度环境下的理想设计产品。

相关快捷键


行业& 解决方案
用户故事
网络研讨会
新闻& 活动

设计工业用圆形连接器


1971x1971_Circular-Explosion_en.jpg

配置工业用圆形连接器


您是否需要快速、可靠地为机器结构找到合适的接口,而无需考虑连接器的细节和各种组合选项?圆形连接器配置器 可快速为您提供与决策相关的所有必要信息和数据。直接从第一次配置开始!

优势概览

  • 指导配置--只需几步即可完成完整的连接器解决方案

  • 可从复杂的产品组合中简单汇编定制解决方案

  • 准备所有必要的设计数据和文件

  • 详细的 3D 实时可视化,可进行视觉检查

  • 降低复杂性并防止错误,确保安全并节省时间

  • 简单共享配置 ID,让协作更轻松

  • 访问个人账户中的所有配置

旧版圆形配置器
Tab_HARTING_Circular-Connector.jpg

行业& 解决方案


23406_HAR_24_3084_InnoTransMesseDoku_MF_0941.tif

针对狭窄安装空间和复杂布线方案的解决方案

铁路工程中的空间有限。浩亭的解决方案有助于优化狭窄的安装空间,同时应对复杂的线缆布线工况。
了解更多
商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

& 工业无人机的即插即用解决方案可实现高效的维护流程、节省运输空间和高度的可扩展性,例如用于运输更重的货物。
更多信息
icc20-on-kuka-robot.png

在恶劣环境中使用灵活、可扩展的圆形连接器

模块化结构和高生产率是机械工程和机器人技术成功的关键。灵活可靠的接口对于铺平道路至关重要。
索取免費產品樣本
Header_Han F+B.tif

卫生设计确保卫生和安全

卫生和安全对食品加工尤为重要。机器和设备的设计必须便于清洁;必须避免出现污垢袋。
下载免费白皮书

用户故事


三一重工卡车

开创重型起重技术的未来

创新。精确。可靠性。在三一重工,这些正是建筑和基础设施领域现代起重机技术的基石。
观看视频
elrotec_welding-robot_2.png

工业自动化,助力高效生产

ELROTEC 将丰富经验与最新技术相结合,致力于为工业领域开发定制化的自动化解决方案。
观看视频
Packaging Automation Ltd.(PA)的厂房和员工队伍(PA)

用于高速托盘密封机的 IP6K9K 安全连接

模块化食品和饮料连接器可实现灵活的系统,以适应不同的应用,并促进模块化设备的设计。
阅读更多

网络研讨会


2026年铁路网络研讨会预告

网络研讨会“2026年InnoTrans回顾”

在本次网络研讨会上,浩亭将针对铁路行业最重要的发展趋势介绍相应的系统方案,并为您全面概述今年在 InnoTrans 展会上展示的所有解决方案。
立即注册
英雄/预告网络研讨会-系列模块连接器 2026

2026 年 "模块化工业连接器 "系列网络研讨会

在本系列网络研讨会中,我们将讨论模块化工业连接器的核心原理、挑战和解决方案。
立即观看录像
“2025能源转型日”预告

2025 年浩亭能源转型日

去碳化和电气化塑造我们的未来。与我们一起探讨绿色世界所面临的挑战和解决方案。
现在观看
预告:网络研讨会:实现模块化、可扩展架构与高生产力的关键

模块化、可扩展架构与高生产力的关键

研讨会探讨了机器制造商的成功要素,包括模块化方法、有价值的接口和数字双胞胎的作用。
观看在线会议视频回放

新闻& 活动


HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

At HANNOVER MESSE 2025, HARTING presents additions to its ICC circular connector series size 20, featuring hybrid inserts and single-pole power connectors up to 400 A/600V.
HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments
Hero_HARTING-UIC-558.jpg

符合 UIC 558 标准的浩亭连接器:用于车间跳线的坚固接口

浩亭 为铁路应用领域提供了两种符合 UIC 558 标准的接口(插入式接口可分别容纳 13 或 18 针),以及一种容纳 22 针的解决方案和一种用于车厢间跳线的 PE,从而扩展了其广泛的产品组合。新系列提供的接口可将远程控制和数据传输线路连接到机车牵引的旅客列车上。轨道车辆的生命线传输数据和信号,用于远程控制照明、操作车门开启系统以及传输声音信息和数字数据包。
了解更多
Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

适用于恶劣环境(IP65/67)的新型连接解决方案

在 2023 SPS 展会上,参观者可以体验到即使在恶劣的环境中,也能轻松安全地使用 浩亭 连接技术。除了扩大浩亭 Han-INOX® 系列不锈钢外壳的范围外,技术集团还将展示用于无视觉接触安全连接的新型 Han® 对接框架 IP65/67 变体。新型 IP67 SPE 以太网交换机使 IP67 产品组合更加完善,可在恶劣环境中安全传输数据。
了解更多
Hero_UIC_IT_News.jpg

浩亭 UIC IT 圆形连接器用于快速、稳健的以太网和列车供电的新解决方案

Han® HPR VarioShell 采用流线型设计,可抵御灰尘、冰块或加压水等环境影响。此外,IP69 防护等级保证了其在户外的安全使用。新的变体提高了使用的灵活性,开辟了新的可能性。
了解更多

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务