2. Industrial automation for efficient processes

Industrial automation for efficient processes

ELROTEC 将丰富的经验和最新的技术相结合,为工业开发定制的自动化解决方案。更有效的操作流程可提高安全性并节约成本。


立即观看视频
观看网络研讨会
elrotec_welding-robot_2.png

稳定的工业流程给企业带来了重大挑战。来自德国的家族企业 ELROTEC 为客户提供定制机器人和自动化物流解决方案。从单个工作步骤到完整的流程链。通过与 浩亭 合作,该公司确保了在市场上的长期成功。

模块化、可扩展架构和高生产率的关键

网络研讨会 | 模块化、可扩展架构和高生产力的关键

网络研讨会将探讨为什么一些设备制造商更成功,重点介绍模块化设计、可拓展的连接方案以及数字孪生在优化生产率方面的作用。


观看在线会议视频回放

实现流程自动化并从中获利


ELROTEC GmbH 位于下萨克森州 Werlte 的公司自 2012 年成立以来,一直是生产和内部物流领域的自动化技术和机器人集成商。根据应用领域的不同,公司提供从传统工业机器人和协作机器人到可用于各种应用的自动导引车(AGV)的全方位服务。

ELROTEC 拥有跨行业领域的多年经验,确保其拥有扎实的专业知识。该公司的客户包括大型企业、中型企业和个体企业,因此可以实现广泛的项目。我们注重灵活性和个性化,这意味着各种规模的项目都能成功实现。

ELROTEC 还开展研究,例如在不来梅生产和物流研究所开展研究,并从最新的科研成果中获益,帮助开发创新解决方案,推动技术进步。

elrotec_welding-robot_3.png

回放视频

elrotec_company-building_1.png
elrotec_khk_3.png
elrotec_agilox_3.png
elrotec_icc20_1.png
elrotec_icc20_4.png
elrotec_plug-in_connector_1.png
elrotec_welding-robot_1.png

机器人实现高效的操作流程


客户对自动化和机器人解决方案的个性化需求与工业中的各种应用领域一样多种多样。这里的重点主要是高效的运营流程,因为企业一直在努力提高产出和优化资源利用。熟练劳动力的短缺和单调任务容易出错的性质要求这样做,尤其是为了避免经济损失。

为了满足客户的需求,ELROTEC 每天都面临着开发长期解决方案的挑战,这些解决方案不仅可靠,而且几乎不需要维护。

凭借对国际市场的广泛了解,公司为单个工艺步骤和完整的工艺链找到了最佳技术解决方案,实现了量身定制。对系统和机器人进行有针对性的改造,使其能够无缝集成到业务环境中,确保顺利实施到现有系统中。

从长远来看,自动化和优化工艺流程不仅能提高生产率,还能增强企业的竞争力。

elrotec_fanuc_icc20_1.png

机器人管线包的灵活设计


使用坚固耐用的高效组件对于确保可靠的自动化流程至关重要。ELROTEC 专注于将自动化解决方案无缝集成到整体操作流程中。使用可靠的工业连接器有助于系统集成商实现这些目标。

凭借ICC 20 工业圆形连接器系列,浩亭为客户及合作伙伴提供其Han® 矩形连接器 一贯的坚固性和灵活性。ICC 20 是圆形机器人管线包的理想选择,并提供无与伦比的可扩展性。

其设计可为电源、信号和数据传输提供高效的解决方案。它适用于驱动器、通过单对以太网 防振摄像头连接(SPE),以及高达400a的高能耗焊接过程。

ELROTEC 总经理 Karl-Heinz Kösters 坚信,与浩亭等合作伙伴和供应商的长期合作是在市场上取得长期成功并保持竞争力的决定性因素。

elrotec_plug-in_connector_1.png
icc20-on-kuka-robot.png

在恶劣环境中使用灵活、可扩展的圆形连接器

模块化结构和高生产率是机械工程和机器人技术成功的关键。灵活可靠的接口对于铺平道路至关重要。


申请免费产品样品

客户优势概览:


  • 高质量的工业连接器可实现灵活集成,与现有系统无缝对接

  • 采用专为恶劣工作条件设计的坚固连接器,可靠性高,维护成本低

  • 经过测试的连接器质量符合严格的行业标准,提高了工艺可靠性

  • 连接器用途广泛,可用于自动化技术的各种应用领域

  • 安装简单,更换工具快捷,节省时间

»

过去,我们经常遇到圆形管线包的空间问题。有了 ICC 20,我们就有了满足这些要求的模块化灵活解决方案。由于振动,我们在使用 RJ45 连接器时也遇到了困难。工业级 SPE 集成在这方面具有显著优势。400 A 插芯插针还可以使高性能焊接工艺实现自动化并盈利。不同类型的插芯和接线技术使得更换工具更加容易。

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

首席执行官

精选解决方案


单对以太网浅释

SPE 标准

SPE 标准为用户提供了投资保障。了解重要标准。
更多信息
icc20-on-kuka-robot.png

在恶劣环境中使用灵活、可扩展的圆形连接器

模块化结构和高生产率是机械工程和机器人技术成功的关键。灵活可靠的接口对于铺平道路至关重要。
索取免費產品樣本
浩亭定制解决方案 - 机器人解决方案和成功案例

机器人解决方案

我们提供高效的布线解决方案。