2. 在恶劣环境中使用灵活、可扩展的圆形连接器

在恶劣环境中使用灵活、可扩展的圆形连接器

模块化结构和高生产率是机械工程和机器人技术成功的关键。灵活可靠的接口对于铺平道路至关重要。


申请免费产品样品
观看网络研讨会
icc20-on-kuka-robot.png

浩亭 的 ICC 20 为工业圆形连接器设定了新标准。从机器人和自动化领域的驱动器到焊接机器人等能源密集型应用。这种设计为电源、信号和数据传输提供了高效的解决方案。

浩亭 的预组装和测试电缆组件还可通过共享生产节省时间。应用领域从机器人和自动化到移动机械和能源网基础设施。

焊接机器人因节省空间而受益


空间有限或装配规格(如圆形管线包)的应用仅允许使用圆形连接器。圆柱形使它们更容易操作。模块化插芯件确保了同样的灵活性,这一点从rectangular connectors 中就可看出。

浩亭扩展了 ICC 20 系列,纳入了单极,以便用户可以为机器和设备传输更高的功率。单个连接器的传输电流高达 400A/600V,使其适用于能源密集型应用,例如用于重载处理的机械臂或高性能焊接机器人。

与市场上的其他解决方案相比,该方案可节省多达 20% 的空间,并在给定空间内提高 50% 的功率。它使设计人员能够在有限的空间内提供高性能解决方案。

单极型的其他应用领域包括移动机械和能源网基础设施 。

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

浩亭 ICC 20 Single Pole 均为安全接触件

加快工具更换速度,提高生产率


高度灵活的生产线需要多次更换工具。有时中间需要人工操作,例如更换气动工具。由于集成了单向阀,新型 ICC 20 可以承受压力和超压。气动工具的更换只需过去一小部分时间,从而提高了设备的可用性。

与传统的 RJ45 解决方案相比,单对以太网 (SPE) 集成还具有适用于恶劣环境的优势。如果挑选过程需要通过摄像头监控,则可以采用防振动和防未来的连接。

模块化、可扩展架构和高生产率的关键

网络研讨会 | 模块化、可扩展架构和高生产力的关键

网络研讨会将探讨为什么一些设备制造商更成功,重点介绍模块化设计、可拓展的连接方案以及数字孪生在优化生产率方面的作用。


观看在线会议视频回放

在最小空间内实现高度灵活性


机器人应用通常要求在尽可能小的空间内实现最大的灵活性。浩亭 凭借 ICC 20 提供高度灵活且可靠的解决方案模块化工业圆形连接器 。除了用于组合电源,信号,数据或气动的标准插入件外,它还可以集成经过验证的Han®3A矩形连接器 系列的所有插入件。

这使得电源、信号和数据传输能够实现各种特别高效的解决方案 - 从简单的 Han® C、Han D® 或 Han® E 到 USB、RJ45 和其他数据接口。尺寸3A的绝缘体也提供各种各样的灵活性接线技术 ,例如全新的免工具推入式 技术。这种灵活性意味着有 50 多种不同的嵌入式组合。

HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

多达 50 种不同的连接器插件,实现最大灵活性

客户利益概览:


  • 单个接口单个接口的空间减少高达 20%,非常适合圆形管线包

  • 在给定的空间内,性能提高高达 50% (例如 400A 用于高性能焊接)。

  • 面向未来:单对以太网 (SPE) 技术的驱动力

  • 经过测试的预组装电缆解决方案可实现共享生产,从而节约成本

  • 安装简单,更换工具迅速,节省时间

  • 采用模块化概念(多达 50 种不同的插芯),因此具有高度灵活性 高度灵活性,包括多种不同的接线技术(例如,无需工具的现场安装的Push-In推入式技术)

  • 适用于机器人与自动化、电网和移动工作机械

»

过去,我们经常遇到圆形管线包的空间问题。有了 ICC 20,我们就有了满足这些要求的模块化灵活解决方案。由于振动,我们在使用 RJ45 连接器时也遇到了困难。工业级 SPE 集成在这方面具有显著优势。400 A 插芯插针还可以使高性能焊接工艺实现自动化并盈利。不同类型的插芯和接线技术使得更换工具更加容易。

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

首席执行官

elrotec_welding-robot_2.png

实现高效流程的工业自动化

ELROTEC 将丰富的经验和最新的技术相结合,为工业开发定制的自动化解决方案。更有效的操作流程可提高安全性并节约成本。


立即观看视频

产品样品申请


您想了解有关 ICC 20 的更多信息吗?索取免费样品。

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。