“未来技术连通”:面向未来生产的解决方案
今秋启动,浩亭继续举办卓有成效的浩亭专家营,探讨直流电行业未来趋势/单对以太网(SPE)推动IIoT发展
上海,2020年9月23日——浩亭技术集团在今年5月即着手准备的“浩亭专家营”将于秋季正式启动。浩亭专家营为连通技术专家提供了一个强大的平台,促进客户对话和沟通,而今秋的重点则是“未来技术连通”领域的最新发展和解决方案。
“全球化、人口变化和气候变化这三大趋势是当今世界的严峻挑战,浩亭“新技术与开发”管理委员会成员库尔特·贝滕豪森(Kurt D. Bettenhausen)博士强调。因此,制造业必须更大力地向能源效率和可持续发展转型。在自动化领域,贝滕豪森博士认为数字孪生、模块化和连通技术三大趋势将对未来的发展产生决定性的影响。“机器和系统将变得更加自主,并且在未来会做出越来越独立的决定” ,贝滕豪森博士说。
支持电动汽车的接口
Han®连接器领域的解决方案也是主要源于上述未来几年的大趋势。环保电动汽车的发展基础是可再生能源的无缝、平稳且可持续利用。而这只能通过储能系统(ESS)来实现,因为它们允许对所发电力的延时、以需求为导向的利用。
连接器的使用加速了基于电池模块的储能系统的发展。这些模块在许多不同的应用中都会遇到,例如电动滑板车、无人驾驶运输车(AGV)以及电动公交车。
除了在储能机架后端使用Han-Modular®对接框架实现“盲插”的成熟解决方案,如今,浩亭还通过新的Han® S连接器为储能系统前端布线提供解决方案。新的连接器系列为用户提供了最佳安全性,因为其设计满足所有技术要求,并且符合固定式储能系统的UL 4128新标准。因此,Han® S达到了市场要求的最高标准。经过市场验证的Han-Modular®解决方案和Han® S均可与电缆一起预装配,具体取决于客户的规格要求。
直流发电节省能源成本
环保电动汽车和可再生能源需要协同发展。可再生能源的各个方面和储能技术均以直流电为主导。结合能源回收措施,可再生能源的增长使交流电网的能源消耗呈总体下降趋势。利用直流发电的工业企业能够节省能源成本,并为实现二氧化碳排放目标做出贡献。
储能系统还能减轻用电高峰,从而降低成本。在世界上停电更为常见的地区,配备了储能装置的直流电基础设施还可以衔接停电期间,从而保证电力供应。于是,浩亭参加了DC-INDUSTRY联合项目,该项目约有40家工业合作伙伴企业参与。浩亭专注于总体设计、能源管理和防护措施等方面,具体课题包括直流电连通性、选择性、绝缘材料的绝缘监测和老化性状。未来接口的主要需求将来源于合作项目的工作。
高质量的产品数据推进加速开发过程
得益于合宜、有针对性地利用数据,相关流程能够在工业设计过程中实现高效增益。针对这种情况,浩亭正在将其产品与支持用户的信息包进行关联。通过提供CADENAS Multi CAD,浩亭覆盖超过95%的CAD系统市场。这就意味着无论是单个零部件还是连接器配置,浩亭产品都有150种高质量的原生数据格式可供使用。只需按一下按键,即可获得ECAD数据(ZUKEN E3、EPLAN)。这样一来,用户无需生成组件数据,从而节省了宝贵的时间。
先进以太网模块化和微型化推动IIoT发展
工业物联网也在推动工业生产的改革。在工厂自动化领域,模拟系统正迅速被数字系统所取代。数据的生成量越来越大,频率也越来越高。但是,假如没有合适的基础设施把这些数据传送到目的地,那么所有这些数据都将毫无用处。在这方面,用户需求是清晰明了的:设备和基础设施中的连接器必须在体积上继续缩小,但在性能上还要变得更加强大。
这就要求我们采用新的方法:IIoT框架内未来开发的需求必须在早期阶段得以确定,并得出合宜的解决方案。在以太网连通方面,浩亭早在几年前就采用了方式,并创造了新的连接器,为PCB和设备连通性树立了新的标准。
今秋,浩亭将联手SPE工业合作伙伴网络中的合作伙伴企业,一起迎接这些挑战,共同推进构建协调相容的SPE生态系统以及PCB应用的全新解决方案。灵活且可自行配置的har modular®电路板解决方案为设备的微型化电力和数据传输树立了新的标准——正如新的har flex®混合解决方案一样。
浩亭正在开发面向未来的新产品,以解决先进以太网模块化和微型化的挑战,推动工业物联网的发展。
浩亭专家营的所有日期都可以在这里找到:
关于浩亭:
浩亭技术集团是工业技术三大生命线——数据、信号和电源——的全球领先的连接技术提供商,在全球拥有14个生产基地和44家销售公司。 此外,公司还生产用于零售的结账系统,用于汽车和工业批量生产的电磁执行器,用于电动汽车的充电设备,以及用于自动化、机械与设备工程、机器人和交通领域客户及应用的硬件和软件等。 在2018/19营业年度,我们5300名员工共同创造了7.5亿欧元的销售收入。成立于1945年9月1日,浩亭今年将在诸多展览会和活动中庆祝它成立75周年。
浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。
欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、产品及应用方案介绍、企业新闻、展会信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。