产品类别
食品饮料行业连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 食品饮料行业连接器

食品机械连接器

专为食品和饮料行业开发的连接器和电缆组件非常适合卫生要求严格、需要快速清洁周期和快速设施安装的环境。


查看所有产品
英雄:餐饮连接器

食品和饮料行业对生产设备的要求很高。避免食品残留物对电机和连接器等部件造成污染至关重要。这是通过定期高压清洗循环和腐蚀性清洗剂实现的。为了使植物能够抵御这类清洗,其成分必须满足一定的条件。

另一方面,食品和饮料生产线需要具有灵活性。需要经常更换工具,以建立从一种产品到另一种产品的生产线。停机时,需要迅速更换有缺陷的部件。

哈挺提供的食品和饮料连接器可以可靠地抵御水射流和腐蚀性清洁剂。客户可以根据以下条件选择连接器和电缆组件:

  • 高性能塑料连接器,如 Han® F+B 系列连接器

  • 不锈钢连接器,如 Han® INOX 系列连接器

相关快捷键


行业& 解决方案
最佳做法
网络研讨会
新闻& 活动

最适合高标准的环境


预装的 Han® F+B 系统布线是经过全面测试的组件,到达客户手中后,只需将其连接到& 即可。这样可以简化、节省时间,并防止安装过程中出现错误。这不仅降低了成本,还最大限度地减少了停机时间。

F+B 混合系统布线将所有三条工业生命线(数据、信号和电源)集中在一根电缆中,因此作为单电缆系统,可确保将接口减少到最低限度。在大功率范围内,电流承载能力可达 20 A,电压可达 400 V。此外,现场总线集成(CAT5e)可实现高达 100 Mbit/s 的传输速率。这种布线解决方案在插入时达到 IP69 防护等级。

除了用于数据、信号和电源的 Han® F+B 混合型产品外,浩亭 还提供带 17D 插针载体的布线解决方案,用于电源和信号传输。该型号结合了 Han® F+B 外壳和著名的 Han® D 插针,在 400 V 电压下可承受高达 10 A 的电流。

Han® F+B 电缆的另一个特点是通过了 Ecolab® 认证,这证明了它对强腐蚀性清洁剂的耐受性。Han® F+B 系统布线可确保出色的安全性 - 所有组件均经过 100% 检验,以保证达到高质量标准。

进一步了解我们的机械布线解决方案
食品和饮料电缆组件

行业& 解决方案


Header_Han F+B.tif

卫生设计确保卫生和安全

卫生和安全对食品加工尤为重要。机器和设备的设计必须便于清洁;必须避免出现污垢袋。
下载免费白皮书
Scene_A_ Food Processing.psd

模块化可减少停机时间

当机器出现故障时,每一分钟都很重要。发生故障时,运营商和服务团队往往面临巨大的时间压力。在这种情况下,设施的供电连接必须易于处理。
下载免费白皮书

用户故事


Packaging Automation Ltd.(PA)的厂房和员工队伍(PA)

用于高速托盘密封机的 IP6K9K 安全连接

模块化食品和饮料连接器可实现灵活的系统,以适应不同的应用,并促进模块化设备的设计。
阅读更多

网络研讨会


新闻& 活动


Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

适用于恶劣环境(IP65/67)的新型连接解决方案

在 2023 SPS 展会上,参观者可以体验到即使在恶劣的环境中,也能轻松安全地使用 浩亭 连接技术。除了扩大浩亭 Han-INOX® 系列不锈钢外壳的范围外,技术集团还将展示用于无视觉接触安全连接的新型 Han® 对接框架 IP65/67 变体。新型 IP67 SPE 以太网交换机使 IP67 产品组合更加完善,可在恶劣环境中安全传输数据。
了解更多

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务