2. 浩亭自动化连接解决案

浩亭自动化连接解决案

2024 年台北自动化展!


TW_Automation.jpg

浩亭 @ 2024 年台北国际自动化工业大展。

logo.png

为了适合自动化,连接技术必须灵活可扩展、坚固且可靠。我们的标准化连接器和客制化介面支援生产线的模组化设计。它们为缩短开发时间、便利运输以及使安装和维护变得更容易和更快做出了关键贡献。

我们的专家团队将随时回答您的问题并示范我们的解决方案如何满足您的特定需求。

  • 日期:

    2024年8月21 - 2024年8月23 (上午 09:30 -晚上 17:00)
    2024年8月24日 (上午 09:30 -晚上 16:00)

  • 地點:​​​​

    台北南港展覽館1 & 2館

  • 浩亭攤位編號.:

    1樓1號館, J-429

产品焦点特色

Han Modular im Einsatz.jpg

Han-Modular®
Han-Modular® 让您能将具备不同讯号、资料和电源功能的个别模组结合至单一标准工业尺寸连接器中。 这些连接器具有强韧特性,可耐受恶劣的工业环境。

Han-Modular®

har-flex®
har-flex® 小巧、靈活且堅固的連接器為工業4.0應用中的小型化提供了引人矚目的解決方案。

发现

单对以太网 - HARTING T1 工业级

单对以太网 - HARTING T1 工业级

Tw1ster 不仅拥有单对以太网传输的超级英雄视角,还符合 IEC 63171-6(原 IEC 61076-3-125)行业标准。经过层层筛选,国际标准机构 IEC 已将 HARTING T1 Industrial 选为未来工业应用中的单对以太网接合面。我们向我们的英雄表示祝贺,并将继续努力,确保它在未来继续成为行业标准。

优势概览

  • 符合 IEC 63171-6 标准的标准化接口

  • 易于安装

  • 坚固的锁定系统

  • 冲击& 防振动

  • 360° 强力屏蔽

har-modular®

har-modular® 连接器能让您设计自己的连接器,满足您对 PCB 之间资料、讯号和电源连结的特定需求。

发现

har-modular®
ix Industrial连接器

ix Industrial®: 以太网接口

ix® Industrial
这种新设计的乙太网路介面根据 IEC 61076-3-124 进行标准化,为其稳健性设立了新标准。因此,HARTING ix Industrial® 有潜力取代当今使用的 RJ45 连接,成为新的稳健、小型化乙太网路介面。

发现

M8圆型连接器
M8 圆形连接器根据 IEC 61076-2-104/ -114进行标准化,非常适合进行小型化的信号和数据传输。

M8

M8 圆形连接器
HCS_M8 and M12 system cables.psd

M12 Circular connectors
M12 连接器是工业环境中使用最广泛的圆形连接器。各种 M12 编码根据 IEC 61076-2-101/ -109/ -111/-113标准化,用于电力、信号和数据传输。